MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia

Vodilno odprto okolje za programiranje in krmiljenje, ki ga je mogoče uporabljati neposredno na Mitsubishijevem krmilniku C-Controller (iQ platforma).

CODESYS je vodilno strojno neodvisno, razvojno orodje, skladno s standardom IEC 61131-3, ki zagotavlja preprosto ter izjemno dostopno opcijo za programiranje krmilnikov in PLK-jev. Več kot 250 proizvajalcev naprav iz različnih industrijskih sektorjev ponuja avtomatizacijske naprave, ki jih je možno programirati z orodjem CODESYS, s čimer se na tisoče proizvajalcev strojev, sistemskih integratorjev in končnih uporabnikov po vsem svetu zanaša na CODESYS za vsakodnevne avtomatizacijske naloge.

CODESYS je razvilo nemško podjetje 3S-Smart Software Solutions, ki se ukvarja z razvojem programske opreme in je bilo ustanovljeno leta 1994. Na voljo je brezplačno in ga je mogoče enostavno prenesti s spletne strani podjetja.

Mitsubishi Electric sedaj nudi podporo sistemu za programiranje krmilnikov CODESYS kot opcijo za programiranje svojega krmilnika C Controller, zmogljive CPU enote za industrijska okolja. C Controller prinaša zmogljive PC funkcije v avtomatizacijsko platformo System Q. Zaradi zamenljivega modularnega ohišja se lahko uporablja kot samostojni krmilnik, v kombinaciji z ostalimi System Q CPU moduli pa tvori multidisciplinarno avtomatizacijsko platformo.

Orodje je sestavljeno iz dveh delov; iz sistema za programiranje CODESYS ter izvajalnega sistema CODESYS SP. Izvajalni sistem spremeni katerokoli napravo v krmilnik, skladen z IEC 61131-3, ki ga je mogoče programirati z orodjem CODESYS. Integrirani prevajalniki zagotavljajo, da se program izvaja z optimalno hitrostjo.

Vseh pet programskih jezikov za programiranje aplikacij po standardu IEC 61131-3 (seznam ukazov, strukturiran tekst, lestvični diagram, funkcijski blokovni diagram in sekvenčni funkcijski diagram) je na voljo v razvojnem orodju CODESYS. Svetovna partnerska mreža sistema CODESYS ponuja številne storitve za CODESYS, vključno s podporo končnim uporabnikom, izobraževanji, svetovanji, programiranjem aplikacij in sistemsko integracijo.

CODESYS