MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia

Hiter čas cikla in inovativni podajalni sistemi za skoraj vse vrste delov v sodelovanju z robotom Mitsubishi Electric

Asyril razvija, proizvaja in trži visokozmogljive prilagodljive podajalne sisteme za dele in komponente, velike od <0,1 do 150 mm. Njihova inovativna 3-osna tehnologija vibracij v seriji Asycube omogoca obdelavo delov vseh geometrijskih oblik in pa izjemno gladko podajanje delov.

Prednosti podajalnikov Asycube

  • Združljivi so z deli vseh geometrijskih oblik: naši podajalniki lahko podajajo 99 % delov – vkljucno s kompleksnimi geometrijskimi oblikami in obcutljivimi materiali.
  • Najkrajši možni cas zamenjave proizvodnje omogoca prilagodljive in trajne proizvodne sisteme.
  • Izjemno gladko podajanje delov zaradi 3-osne tehnologije vibracij: deli se lahko premikajo v vseh smereh, natancna nastavitev parametrov vibracij pa omogoca doseganje optimalne amplitude za obracanje delov. Ker ponovno kroženje delov ni potrebno, je obraba minimalna. Platforma z opcijskim praznjenjem.
  • Napredna zanesljivost in trpežnost zaradi najsodobnejše tehnologije tuljav Voice Coil; brez stisnjenega zraka.
  • Natancno zaznavanje delov zahvaljujoc integriranemu, nastavljivemu osvetljenemu ozadju / opcijskemu sistemu za vizualno zaznavanje delov SmartSight.
  • Sistematicno usmerjanje delov je mogoce doseci z inteligentnimi strukturiranimi platformami (žlebovi, luknje, žepi).

Prednosti podajalnega sistema Asyril z robotom MELFA

Asyril in Mitsubishi Electric sta skupaj razvila knjižnico programske opreme (vticnikov), ki omogoca vzpostavitev neposredne komunikacije med podajalniki Asycube in roboti MELFA. Na ta nacin se bistveno olajša razvoj aplikacij.

  • Visokostopenjski ukazi omogocajo lažje vibriranje podajalnika v smeri naprej ali nazaj.
  • Programiranje aplikacij in vzpostavitev komunikacije s podajalnikom Asycube poteka neposredno prek robota MELFA.
  • Za uporabo knjižnice programske opreme (vticnikov) ni potrebno predhodno znanje programiranja.
  • Izvajanje in krmiljenje sta možna s simulacijsko programsko opremo RT ToolBox.

Zaradi vedno vecjih zahtev glede kakovosti, zlasti za obcutljive komponente, robot MELFA v sodelovanju s podajalnikom Asycube nudi prilagodljivo, preprosto in stroškovno ucinkovito rešitev za locevanje majhnih in velikih komponent, hkrati pa zagotavlja hiter cas cikla.

Asyril