MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia

Varne in enostavne rešitve oddaljenega dostopa, ki omogočajo popolno integracijo z avtomatizacijskimi napravami Mitsubishi Electric

Secomea A/S je zasebno podjetje in eden izmed vodilnih ponudnikov rešitev oddaljenega dostopa na področju avtomatizacije in strojne industrije. V preteklih letih je podjetje Secomea izdelalo močno linijo programskih rešitev za požarne zidoveavidezna zasebna omrežja (VPN) in za industrijsko komunikacijo z edinstvenim poudarkom na ustvarjanju rešitev, ki so enostavne za namestitev, nastavitev in uporabo. To se odraža tudi v imenu podjetja, ki je okrajšava za: Secure Communication Made Easy oziroma Varna komunikacija na enostaven način. Rešitev oddaljenega dostopa podjetja Secomea uporabljajo številni večji proizvajalci strojev in sistemski integratorji po vsem svetu.

Medtem ko tipične rešitve oddaljenega dostopa temeljijo na tradicionalnih navideznih zasebnih omrežjih (VPN), rešitev podjetja Secomea odpravlja pogoste težave v zvezi z varnostjo in konflikti v omrežju s katerimi se soočajo preusmeritvene rešitve, z uporabo šifriranih proxy relejnih povezav. To omogoča izjemno prilagodljivost pri osrednjem upravljanju in nadzoru posameznega uporabniškega dostopa do določenih naprav, z visoko stopnjo varnosti in s polnim nadzorom dostopa.

Rešitev je sestavljena iz krmilne enote v tovarni (SiteManager), bodisi v obliki strojne opreme bodisi v obliki programske opreme, in spletnega oziroma na sistemu Windows temelječega odjemalca (LinkManager), ki ga upravlja tehnično osebje ali končni uporabnik. Ti dve komponenti sta medsebojno povezani prek osrednjega komunikacijskega strežnika za komunikacijo med napravami (M2M) (GateManager).

Rešitev ima varnostni certifikat nemške varnostne organizacije ProtectEM GmbH, ki tesno sodeluje s Tehnološkim inštitutom v Deggendorfu, Nemčija. Certifikat temelji na ocenjevanju v skladu s standardoma NIST SP800-115 in ISECOM OSSTMM, oceni zasnove v skladu s standardi BSI (nemškega zveznega urada za varnost in informacijsko tehnologijo), MSR 99 in IEC 62443 ter na poglobljenem ocenjevanju komponent in sistema z namenom zagotavljanja varnosti od enega konca do drugega (end-to-end).

Z rešitvijo podjetja Secomea lahko Mitsubishi Electric zagotovi popoln varnostni koncept za povezave z oddaljenim dostopom, ki je prilagodljiv, da ustreza tako majhnim kot velikim aplikacijam – kot del sistema MELSEC System Q za različne aplikacije (povezave z bazami podatkov) in protokole (IEC60870, IEC61850, DNP3 ...) ali za programiranje in vizualizacijo. Poleg tega izpolnjuje tudi zahteve drugih izdelkov v tehnologiji krmiljenja, pogona in robotike. S tem konceptom varnega oddaljenega dostopa Mitsubishi Electric omogoča podporo za vse ustrezne naprave, ki so celostno integrirane v posamezno aplikacijo.

Secomea