Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Rešitve

Print page

Rešitve

Linear Transfer System

Linear Transfer System

Redefinicija prilagodljive produktivnosti za pametno industrijo

Mitsubishijev namenski transportni sistem Linear Transfer System za inteligenten nadzor pretoka blaga v proizvodnji predstavlja najnaprednejšo transportno rešitev na svetu za proizvodne procese. V osrčju sistema je edinstvena tehnologija Smart Carriage.

In order to ensure we deliver a Linear Transfer System that delivers greater benefits in specification, advanced performance and a host of additional features, it will now be launched in April 2021.

Tehnologija Smart Carriage: na čelu digitalne revolucije

Razvita v tesnem sodelovanju s podjetjem APT Automation, partnerjem zavezništva e-F@ctory, tehnologija pladnjev Smart Carriage z lastno vgrajeno inteligenco zagotavlja nove ravni prilagodljivosti za proizvodni sektor po vsem svetu z bistveno večjo prilagodljivostjo pri uporabi v procesih pakiranja, možnostjo uporabe za manjše šarže in s še večjimi stopnjami prilagoditve za proizvajalce.

Pladenj Smart Carriage, ki se lahko pomika do 4 m/sekundo z nosilnostjo do 5 kg, pri manjšem pospeševanju in hitrosti pa z največjo nosilnostjo 12 kg, ima lastno 24 V DC napajanje, ki omogoča napajanje senzorjev, prijemal in aktuatorjev med gibanjem.

Sposobnost samostojnega odločanja v realnem času

V skladu z naraščajočimi zahtevami digitalizacije sistem Linear Transfer System omogoča ponovno konfiguracijo proizvodnih linij v realnem času.

Brezžična povezava med sistemom Linear Transfer System in pladnjem Smart Carriage omogoča odziv sistema v realnem času, in ker je sistem opremljen z Mitsubishijevo tehnologijo Servo Motion, lahko omogoča takšna samostojna dejanja, kot je sinhronizacija z industrijskimi roboti MELFA proizvajalca Mitsubishi Electric.

Ker je zgrajen na standardnih komponentah lahko sistem Smart Carriage ohrani podrobne informacije o svojem poteku in je sposoben v vsakem trenutku slediti in spremljati stanje blaga na tekočem traku. Prejme navodila, kam naj gre, vendar ima to spodobnost, da prispe na cilj popolnoma samostojno.

Napredni podatkovni pomnilnik omogoča sistemu Smart Carriage zaznavanje izdelkov, določanje optimalnih poti in ciljev, zbiranje in shranjevanje informacij o izdelkih ter komuniciranje med postajami, sistemi MES višje ravni in podatkovnimi bazami.

Večplastna 3D prilagodljivost proizvodnega obrata

Pladnji Smart Carriage lahko prehajajo med vodoravnimi in navpičnimi progami, kar pomeni, da je mogoče izvajati več operacij na različnih izdelkih v vedno bolj izpopolnjenih proizvodnih okoljih.

Pladenj Smart Carriage lahko preklaplja med vzporednimi pakirnimi progami, kar omogoča, da se različni proizvodni postopki ujemajo z izdelkom in se nato inteligentno združijo na tirnicah takoj ali kasneje.

Linije obrata se lahko med proizvodnim postopkom samodejno ponovno konfigurirajo glede na zahteve naročila in zmogljivosti, ki so na voljo na različnih ciljih. Rezultat je znatno večja uporabnost obrata in močno povečana prilagodljivost.

Kratka najmanjša razdalja med pladnji Smart Carriages na isti progi (najmanjši razmik je manj kot 1 mm) pomeni, da se lahko poveča število pladnjev, ki jih je mogoče uporabiti na progi, kar omogoča znatno povečanje produktivnosti.

Napredni varnosti sistem

Zaradi vgrajene funkcije Safety Zone Scanner za skeniranje varnostnega območja, ki zazna prisotnost upravljavcev in zmanjša hitrost pomikanja pladnjev na varno raven, je sistem Linear Transfer System mogoče uporabljati v neograjenem prostoru, kar povečuje razpoložljivost proizvodnega obrata. Poleg tega Smart Carrier podpira sistema STO in SLS, zaradi česar so njegove varnostne funkcije še dodatno izboljšane.

S pospeševanjem in zaviranjem s pospeškom 3 g se lahko pladenj Smart Carriage samodejno pozicionira s precejšnjo hitrostjo in z natančnostjo pozicioniranja ter ponovitve s ±0,1 mm mm brez uporabe dodatne tehnologije. Posebej razvita tehnologija preprečevanja trkov preprečuje udarce, tudi pri velikem številu pladnjev, ki se gibljejo vzdolž tirnic pri velikih hitrostih.

Izvedite več

Če vas zanima naša tehnologija Smart Carriage za linearne transportne sisteme, prosimo, dodajte to stran v zaznamke ali stopite v stik z nami.

Polja, označena z * morate obvezno izpolniti.

Prosimo, vtipkajte tekst, katerega lahko vidite na levi sliki, v spodnje polje. Če ne morete razbrati slike, prosimo, pritisnite "Osveži".

Sicherheitscode Osveži

Easy Battery Exchange in Mitsubishi Electric’s Smart Carriage
YouTube

Mitsubishi Electric’s Smart Carriages switch between parallel tracks
YouTube
Na vrh