MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia

Celosten pristop k napovednemu vzdrževanju

 

Napovedno vzdrževanje

Proizvajalci morajo povečati razpoložljivost strojne opreme in znižati nepredvidene izpade, da bi se lahko odzvali na svetovno konkurenco, pri čemer potrebujejo tehnologije, ki bodo pomagale pri upravljanju vzdrževanja in povečanju zanesljive proizvodnje. Spremljanje stanja omogoča napovedni pristop k vzdrževanju obrata, saj zagotavlja optimalno učinkovitost sredstev in ohranja najnižjo možno raven izpadov.

Rešitev »Smart Condition Monitoring« (SCM) Mitsubishi Electric omogoča celovit pristop za spremljanje stanja posameznih sredstev v celotnem obratu. Posamezni senzorji zagotavljajo vgrajeno »semaforno« opozarjanje na stroju, obenem pa se informacije v golem besedilu iz različnih senzorjev prek omrežja Ethernet prenesejo v krmilnik pametnih senzorjev za poglobljeno spremljanje in podrobnejšo analizo.

Prednosti in funkcije

Operativne prednosti

Povezovanje številnih senzorjev v sistem za nadzor senzorjev krmilniku omogoča analiziranje vzorcev delovanja, ki so izven norme, s serijo določenih alarmnih pogojev, ki opozarjajo na zahtevo po pozornosti.

Analiza SCM zagotavlja natančno diagnostiko, ponuja predloge, kje je treba sprejeti dodatne ukrepe, in vzdrževalnemu osebju zagotavlja natančnejši opis napake z opredelitvijo glavnega vzroka in celo priporočili o tem, katere ukrepe za odpravo težav je treba sprejeti, z jasnimi besedilnimi sporočili, ki jih predstavi osebju. Te informacije lahko prek mreže posredujemo sistemom višje ravni z namenom analize aktualnih trendov za vsa sredstva v obratu.

  • Napovedno vzdrževanje mesec dni pred okvaro
  • Zanesljivo spletno spremljanje stroja
  • Inteligenten postopek spremljanja
  • Enostavna namestitev
  • Intuitivna uporaba
  • Dolgoročno shranjevanje zgodovinskih podatkov
  • Prilagodljiv, razširljiv sistem
  • Popolna storitev glede diagnostike stroja

Funkcionalnost

Sistem za pametno spremljanje stanja (Smart Condition Monitoring) podpira številne funkcije, ki pomagajo pri napovednem vzdrževanju:

  • Odkrivanje napak na ležajih
  • Odkrivanje neravnovesij
  • Neusklajenost
  • Odkrivanje pomanjkanja maziva
  • Merjenje temperature
  • Odkrivanje kavitacije
  • Prepoznavanje izpada faze
  • Odkrivanje resonančne frekvence

Aplikacije

Sistem za pametno spremljanje stanja (Smart Condition Monitoring) odpravlja omejitve tradicionalnih senzorjev. Čeprav ti prikazujejo pojav težave na posameznem stroju, ne ponujajo podrobnosti o tem, za kakšno težavo gre ali kako resna je lahko. Sistem SCM zagotavlja izboljšano rešitev za:

  • Elektromotorje
  • Reduktorske motorje
  • Vakuumske črpalke in črpalke za tekočine
  • Ventilatorje
  • Menjalnike
  • Kompresorje
  • Vretena in orodja strojev
  • Separatorje in dekanterje

S svojimi že pripravljenimi kompleti Smart Condition Monitoring za pametno spremljanje stanja Mitsubishi Electric ponuja zmogljive celovite rešitve za preprosto integracijo v obstoječe aplikacije. V primerjavi s konvencionalnimi koncepti spremljanja modularni sistem Plug&Play ne analizira le klasičnih strojnih podatkov, kot je temperatura, temveč tudi parametre, ki so odvisni od vibracij.

Mitsubishi Electric ponuja tri različne komplete:

SCM Kit DRIVES za spodnje območje moči z možnostjo integracije do 2 senzorjev
SCM Kit COMPACT za do 6 senzorjev
SCM Kit MODULAR za do 14 senzorjev in več

Smart Condition Monitoring Kit-DRIVES

Komplet SCM Kit-DRIVES ponuja pripravljeno integrirano rešitev za spremljanje stanja, ki je namenjena za trajno namestitev in vključitev v obstoječe aplikacije. To je mogoče zahvaljujoč kombinaciji treh zmogljivih posameznih komponent; frekvenčnega pretvornika, upravljalnega zaslona in že pripravljenega senzorja vibracij. Frekvenčni pretvornik, ki je vključen v paket, je vaša "joker karta" za vsa pogonska opravila. Sistem je mogoče razširiti na do dva senzorja. Vzpostavitev je zaradi uporabe sistema Plug&Play prek zaslona preprosta tudi brez strokovnega znanja na področju spremljanja stanja.

1 SLD = Super light duty (110 % for 60 s, 120 % for 3 s); LD = Light duty (120 % for 60 s, 150 % for 3 s); ND = Normal duty (150 % for 60 s, 200 % for 3 s); HD = Heavy duty (200 % for 60 s, 250 % for 3 s)

2 Type FR-AF842 frequency inverters must be operated with an FR-CC2 current converter, which must be ordered separately. For additional details, please see the frequency inverter catalogue.

Komplet za pametno spremljanje stanja Kit-1 COMPACT

Preprosta odločitev. Komplet za SCM Kit-1 COMPACT je ena naših rešitev za pametno spremljanje stanja, ki ponuja izjemno vrednost in zmanjšuje drage zastoje. Gre za popolnoma prednastavljeno rešitev za spremljanje stanja za nove in obstoječe aplikacije s senzorjem vibracij in je opcijsko razširljiva z največ šestimi senzorji.

Smart Condition Monitoring Kit-1 MODULAR XL

Preprosta odločitev. Komplet za SCM Kit-1 MODULAR XL je ena naših rešitev za pametno spremljanje stanja, ki ponuja izjemno vrednost in zmanjšuje drage zastoje. Gre za popolnoma prednastavljeno rešitev za spremljanje stanja za nove in obstoječe aplikacije s senzorjem vibracij, ki jo je mogoče opcijsko razširiti z največ štirinajstimi senzorji. Ta rešitev ponuja opozorilna sporočila v obliki navadnega besedila s predlogi za vzdrževanje, časovno oznako in prikaz stanja/diagnostike za prediktivno vzdrževanje. Možna je tudi daljinska vizualizacija prek podpore za strežnik VNC v lokalnem omrežju ali od zunaj prek usmerjevalnikov kot tudi podpora Industriji 4.0 z dvosmerno neprekinjeno obdelavo podatkov. Ta paket je vaš as v rokavu za nadgradnjo, ki omogoča prediktivno vzdrževanje.

Prosimo, upoštevajte, da za aplikacije z več kot štirinajstimi senzorji, kot so proizvodne linije in večji sistemi, Mitsubishi Electric ponuja rešitve, ki temeljijo na rešitvah SCM. V takšnih primerih se obrnite na svojega zastopnika za Mitsubishi Electric.