Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Rešitve

Print page

Rešitve

Varnost

Naprave in komponente

Naprave in komponente

Omrežja

CC-Link Safety je odprto komunikacijsko omrežje, ki je primerno za varnostne aplikacije, saj zagotavlja zanesljiv prenos podatkov. Omrežje je skladno s standardi IEC61508 SIL3 in EN954-1/ISO13849-1 kategorija 4 ter je združljivo z drugimi proizvodi CC-Link. CC-Link Safety lahko zazna komunikacijske napake, kot so nepričakovane zakasnitve pri komunikaciji ali napačni podatki, ki lahko povzročijo nepravilno delovanje sistema za zaustavitev v sili. Ta varnostna funkcija omogoča hitro povrnitev strojev v varno stanje ob morebitni zaznavi komunikacijske napake.

Senzorji

Mitsubishi Electric se ponaša z najboljšo strategijo v svojem razredu, kar zadeva varnostne senzorje, saj uporabnikom omogoča, da izberejo proizvode, ki lahko optimizirajo njihovo aplikacijo. Od izbire naprav za zasilno zaustavitev do svetlobnih zaves Mitsubishi Electric ponuja vmesnike, ki omogočajo povezljivost s široko paleto varnostnih senzorjev.

Na vrh