Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Rešitve

Print page

Rešitve

PMSX®pro (DCS)

PMSX®pro (DCS)

Upravljanje, spremljanje in nadzor industrijskih obratov poteka prek sistemov za vodenje procesov.

Rešitev PMSX®pro je bila zasnovana tako, da v celoti izpolnjuje vse zahteve glede razpoložljivosti, učinkovitosti, razširljivosti in prilagodljivosti. Odlikuje jo tudi visoka raven usklajene strojne in programske opreme ter izjemna uglašenost s paleto standardizirane opreme za avtomatizacijo.

Koncept vodenja procesov je prilagojen strukturi načrtovanja procesov v obratu. Maksimalno varnost, najvišjo razpoložljivost in prilagodljivo razširljivost je mogoče doseči s horizontalnim strukturiranjem obrata v funkcionalne enote s posebnimi nalogami na področju krmiljenja in avtomatizacije. Na ta način bomo dosegli jasno strukturirano, hierarhično in posledično pregledno strukturo obrata. Krmilni sistem ne razveljavi redundanc, ki so povezane s procesi.

Za učinkovito upravljanje in vzdrževanje obrata PMSX®pro zagotavlja dosledno konfiguracijo vzdolž celotnega obrata ter parametrizacijo iz osrednje lokacije. Možnost priklica dinamičnih funkcijskih diagramov in dosledna dokumentacija zagotavljata, da imajo upravljavci vedno jasen pregled nad procesi – tudi pod kritičnimi obratovalnimi pogoji –, kar jim omogoča hiter in samozavesten odziv. Poleg tega integrirana funkcija pomoči ter zmogljiva orodja za diagnostiko, simulacijo in zagotavljanje kakovosti osebju nudijo podporo pri učinkovitem upravljanju obrata.

Pregled prednosti

  • Distribuirana arhitektura sistema in prosto razširljiva topologija
  • Najvišja zanesljivost in razpoložljivost – do 99,9 % na leto
  • Aktivna in pasivna redundanca na vseh ravneh
  • Varen in prednosten nadzor procesov
  • Dokumentacija po smernici VGB-R 170 C
  • Dinamični funkcijski načrti, ki jih je mogoče priklicati neposredno iz procesnih grafik
  • Zelo zmogljive funkcije arhiviranja
  • Inteligentno in konsekutivno upravljanje alarmov
  • Časovno žigosanje v porazdeljenih skupinah vhodnih modulov
  • Spremljanje vhodov zaradi odkrivanja prekinjenih vodov in kratkega stika
  • Funkcija za samodejno varnostno kopiranje in obnovitev
  • Orodja za celovito upravljanje s sredstvi
  • Uporaba preverjene standardizirane tehnologije
  • Razširljivost brez prekinitve delovanja obrata
  • Varno povezovanje z drugimi omrežji ter oddaljen dostop prek požarnega zidu

Tehnične specifikacije

Konfiguracija sistema (najvišje vrednosti)
Omrežljivi sistemi30
Operativne postaje na sistem60
Procesne postaje na sistem60
Podatkovne točke na sistem1.000.000
Število procesnih grafik na sistem10.000
Tiskalniki na sistem100
Avtomatizacijske postaje na sistem150
Zmogljivost sistema
Čas izrisa zaslona≤ 1 s
Hitrost posodabljanja procesnih podatkov≤ 1 s
Ločljivost alarma1 ms
Časovna natančnost alarmov10 ms (tipično)
Postaje za nadzor procesov
Tip19-palčno industrijsko ohišje
Varnost podatkov (opcijsko)RAID-1 /RAID-5 (izmenljivi med delovanjem hot-swap)
Omrežna tehnologijaEthernet (IEEE 802.3)
Največja hitrost prenosa podatkov1.000 Mbit/s
Redundanca (opcijsko)Napajalniki, trdi diski, ventilatorji
SpremljanjeTemperatura, hitrosti ventilatorjev
Sistemsko vodilo
Omrežna tehnologijaEthernet (IEEE 802.3)
Omrežni protokolTCP/IP
Prenosni medijPovezava prek optičnih vlaken
Največja hitrost prenosa podatkov1.000 Mbit/s
RedundancaVirtualna obročna struktura
Upravljanje omrežjaSNMP, spletni vmesnik
Področno vodilo
Komunikacijski standardProfibus-DP (IEC 61158)
Prenosni medijOptična vlakna/RS 485
Največja hitrost prenosa podatkov12 Mbit/s
RedundancaObročna topologija
Upravljanje področnih instrumentovFDT/DTM
Sistem za uporabo in spremljanje
Število zaslonov na delovno postajo1 do 4
Število oken na zaslon1 do N (nastavljivo)
Vnosne napraveTipkovnica, miška, zaslon na dotik
Število procesnih grafik> 1.000
Število prikazov trendov> 1.000
Število spremenljivk na prikaz trendov18
Prikaz alarmnih besedil40 znakov
Shranjeni alarmi in sporočila> 1.000.000
Načrtovanje/programiranje
Grafično projektiranjeIEC 61131-3
Smernice za dokumentacijoVGB-R 170C / IEC 61131-3
Avtomatizacija
ProizvodMitsubishi System Q
Večprocesorski sistem1 do 4 CPE
RedundancaKoncept 1-out-of-2
Vhodi/izhodi na postajo4.096/8.192 (oddaljeni)
Zamenjava modulov med delovanjemHot plug-in
SpremljanjePrekinjeni vodi in kratek stik na vodih
Časovno žigosanjeV oddaljenem modulu
Razširjeno arhiviranje
Kapaciteta shranjevanja podatkovDo 2 × 1,2 terabajta
Trdi diskiDo 16 (izmenljivi med delovanjem hot-swap)
Redundanca podatkovRAID-6
RedundancaVentilatorji, napajalniki (izmenljivi med delovanjem hot-swap)
Na vrh