Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Proizvodi

Print page

Proizvodi

MELFA Roboti – Serija RV

Zanesljiv nadzor nad stalno odličnostjo kakovosti

MELFA Roboti – Serija RV

Serija RV ponuja visokodinamične 6-osne robote z gibljivo roko za visoko stopnjo kakovosti. Čas cikla, ki znaša le 0,32 sekunde, povečuje produktivnost in s tem omogoča njihovo uporabo v sistemih, ki delujejo pri zelo visokih hitrostih. Struktura dvojne roke omogoča več svobode gibanja, obenem pa zagotavlja tudi večjo stabilnost in vsestranskost. Odvisno od modela lahko roboti rokujejo z 2- do 70-kilogramskimi bremeni na razdaljah od 504 do 2055 milimetrov. Roboti serije RV so primerni tudi za delo v zelo omejenih prostorih, tudi ko je potrebna stenska ali stropna namestitev. Vsi sistemi do nosilnosti 20kg imajo enak, kompaktni robotski krmilnik.

Poleg tega so vsi sistemi opremljeni s tovarniško vgrajenimi priključki za Ethernet, USB, sledenje, kamero in dodatne osi ter z ročnimi vhodi/izhodi, zaradi česar njihova razpoložljivost delovanja presega 99,9 %.

Ključne lastnosti

  • Povečajte svojo produktivnost: časi cikla do 0,32 sekunde s ponovljivostjo do ± 0,02 mm
  • Prilagodljiv delovni prostor: doseg od 504 do 2055 mm v delovnem prostoru sferične oblike – tudi za robotom.
  • Zaščita za uporabo v zahtevnih okoljih: IP67 standardno
  • Higiena: notranja napeljava vseh kablov in pnevmatskih cevi, model za uporabo v čistih prostorih (ISO razred 3) na voljo
  • Priključki: pnevmatska in električna prijemala, Ethernet, USB, vmesnik za kamero in priključka za dva enkoderja ter priključki za 8 dodatnih zunanjih osi kot standard, opcijske razširitvene kartice za dodatne V/I in področno vodilo. Neposredna povezava prek omrežja Ethernet s HMI vmesniki GOT in učnimi enotami.
  • Konfiguracija: kot celoten sistem z robotom in krmilnikom ali PLK modulom za popolno PLK funkcionalnost robota na platformi iQ Platform
  • Učna enota: popolnoma grafična R56TB z zaslonom na dotik ali R32TB

Serija RV-FR ponuja še tri dodatne funkcije: "Inteligentne funkcije naslednje generacije", "Varne sodelujoče kolaborativne aplikacije" in "Funkcije za integracijo FA-IT".

Proizvodni program

TipRV-2F(B)
RV-2FR(B)
RV-2FL(B)
RV-2FRL(B)
RV-4FLM
RV-4FRLM
Število osi666
Nosilnostkg224
Največji radij dosegamm504649649
Okoljske specifikacijeStandardIP30IP30IP67
ČistiISO razred 3 (opcijsko)
KrmilnikCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
TipRV-7FM
RV-7FRM
RV-7FLM
RV-7FRLM
RV-7FLLM
RV-7FRLLM
Število osi666
Nosilnostkg777
Največji radij dosegamm7139081503
Okoljske specifikacijeStandardIP67IP67IP67
ČistiISO razred 3 (opcijsko)ISO razred 3 (opcijsko)ISO razred 3 (opcijsko)
KrmilnikCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
TipRV-13FM
RV-13FRM
RV-13FLM
RV-13FRLM
RV-20FM
RV-20FRM
Število osi666
Nosilnostkg131320
Največji radij dosegamm109413881094
Okoljske specifikacijeStandardIP67IP67IP67
ČistiISO razred 3 (opcijsko)ISO razred 3 (opcijsko)ISO razred 3 (opcijsko)
KrmilnikCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
TipRV-35FMRV-50FMRV-70FM
Število osi666
Nosilnostkg355070
Največji radij dosegamm205020502050
Okoljske specifikacijeStandardIP67IP67IP67
Čisti
KrmilnikCR760-D/CR760-Q + Q172DRCPU
Na vrh