Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Proizvodi

Print page

Proizvodi

MELFA Roboti – Serija RP

Zelo hitri in izredno natančni

MELFA Roboti – Serija RP

Roboti Mitsubishi Electric serije RP prepričajo zaradi svojega inovativnega koncepta, ki je potreben za zelo natančne in izredno hitre aplikacije. Roboti imajo edinstveno strukturo dvojne roke, ki občutno povečuje proizvodnjo in izboljšuje kakovost rokovanja z mikrokomponentami. Robota serije RP je skupaj z izjemno kompaktnim SD-krmilnikom mogoče ročno namestiti v katerokoli aplikacijo, ne glede na to, kako majhna je. Enako kot roboti MELFA je tudi serija RP že tovarniško opremljena z vsemi funkcijami, kot so priključki za Ethernet, USB in sledenje ter priključki za dodaten nadzor osi, ki omogočajo uporabo do 8 dodatnih osi.

Ključne lastnosti

  • Najvišja natančnost: ponovljivost ± 0,005 mm
  • Kompaktna oblika in nizka teža: teža samo 12 kg, tloris namestitve manjši od DIN A4 (FP-1ADH)
  • Nosilnost: rokovanje z bremeni od 1 do 5 kg omogoča različno uporabo.
  • Zaščita: model za uporabo v čistih prostorih (ISO razred 3) na voljo
  • Priključki: pnevmatska prijemala, Ethernet, USB, vmesnik za kamero in priključka za dva enkoderja ter priključki za 8 dodatnih zunanjih osi kot standard, opcijske razširitvene kartice za dodatne V/I in področno vodilo. Neposredna povezava prek omrežja Ethernet s HMI vmesniki GOT in učnimi enotami.
  • Robot SCARA z dvojno roko: brez tekmeca na trgu – edinstven v tehnologiji
  • Učna enota: popolnoma grafična R56TB z zaslonom na dotik ali R32TB

Proizvodni program

TipRP-1ADHRP-3ADHRP-5ADH
Število osi444
Hitrost< 0,5 s/cikel> 0,5 s/cikel> 0,5 s/cikel
Obremenitev1,0 kg3,0 kg5,0 kg
Ponovljivost
(X-,Y-smer)
± 0,005 mm± 0,008 mm± 0,01 mm
Ponovljivost
(Z-smer)
± 0,01 mm± 0,01 mm± 0,01 mm
Doseg brez roke230 mm330 mm450 mm
Na vrh