Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Proizvodi

Print page

Proizvodi

MELFA Roboti - Serija RH-F(R)HR

Maksimalna hitrost in natančnost

MELFA Roboti - Serija RH-F(R)HR

Zaradi svoje posebne kompaktne oblike in možnosti stropne namestitve nad aplikacijo roboti RH‑1F(R)HR in RH‑3F(R)HR ne zavzemajo dragocenega prostora v delovnem območju poleg mesta namestitve, s čimer omogočajo še manjše mere delovne celice. RH‑1F(R)HR je popoln robot za visokohitrostno rokovanje z majhnimi deli do 1 kg. Omogoča do 150 prijemov na minuto s sledenjem tekočega traku, vključno z odpiranjem/zapiranjem roke. Popolnoma krožni cilindrični delovni prostor robota RH‑3F(R)HR je visok 150 mm in ima premer 700 mm. Dostopa lahko do katerekoli točke znotraj tega prostora in lahko rokuje z bremeni do 3 kg.

Ključne lastnosti robota RH-1F(R)HR

  • Najvišja produktivnost: Do 150 prijemov na minuto s sledenjem tekočega traku, vključno z odpiranjem/zapiranjem roke.
  • Prilagodljiva montaža: Montaža v celici ter stenska in talna montaža za enostavno integracijo v katerokoli delovno celico
  • Povečano območje delovanja: Periferna oprema se lahko namesti pod robotom
  • Široka paleta aplikacij: Zaščitni razred IP od IP20 do IP65 / ISO razreda 5 se lahko poveča z dodajanjem meha
  • Zaprto ohišje roke: Notranji vakuumski ventil in notranja kabelska napeljava, ki preprečuje prepletanje s perifernimi napravami

Ključne lastnosti robota RH-3F(R)HR

  • Varčevanje s prostorom: Stropna montaža omogoča minimalne prostorske zahteve
  • Kompaktne mere in stroškovna učinkovitost: Kompaktna zasnova s samo 24 kg teže omogoča preprost sistem montaže
  • Povečanje vaše produktivnosti: Časi cikla do 0,32 sekunde z natančnostjo do 0,01 mm
  • Prilagodljiv delovni prostor: Krožni premer 700 mm, podaljšanje vretena 150 mm
  • Zaščita za uporabo v zahtevnih okoljih: IP20, na zahtevo sta na voljo tudi zaščita IP65 in model za uporabo v čistih prostorih (ISO razred 3)

Serija RH-FRHR ponuja še tri dodatne funkcije: "Inteligentne funkcije naslednje generacije", "Varne sodelujoče kolaborativne aplikacije" in "Funkcije za integracijo FA-IT".

Proizvodni program

RobotRH-1FHR
RH-1FRHR
RH-3FHR
RH-3FRHR
Prostostne stopnje44
Nosilnostkg13
Največji radij dosegamm550350
Z-pomikmm150150
Okoljske specifikacijeStandardIP20 (IP65 opcijsko)IP20 (IP65 opcijsko)
ČistiISO razred 5 (opcijsko)
KrmilnikCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
Na vrh