MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia
Primerni za široko paleto aplikacij, od montaže majhnih delov do manipulacije težkih tovorov in pakiranja. Ta robot z namenskim motorjem in ojačevalnikom predstavlja idealno rešitev za aplikacije, ki zahtevajo vrhunsko natančnost pri visokih hitrostih. Njegovo uporabnost je mogoče še dodatno razširiti z enostavnim povezovanjem z Mitsubishijevimi PLK krmilniki in servomotorji.

Specialisti za paletizacijo

Hitro paletiranje, usmerjeno ponovno sortiranje, popolno prileganje: vse to v rekordnem času. To je serija RH Mitsubishi Electric, ki v razredu SCARA zagotavlja odličnost v le 0,29 sekunde. Paleta izdelkov vključuje model vstopnega razreda RH-3F(R)H za delo z bremeni do 3 kg, zmogljivejša modela RH-6F(R)H z največjo nosilnostjo 6 kg in RH-12F(R)H z nosilnostjo 12 kg ter top model RH-20F(R)H z nosilnostjo 20 kg in dosegom do 1000 mm. Vse različice so na voljo kot kompletni sistemi ali kot moduli s preprosto integracijo za popolno PLK funkcionalnost robota na Mitsubishijevi platformi iQ.

Poleg tega izredno nizki časi cikla, s katerimi se ponaša serija RH, prav tako zagotavljajo izjemno prilagodljivost: Zaradi svojega izjemnega dosega in vrtljivega območja lahko robot zlahka doseže katerikoli položaj v svojem delovnem okolju.

Ključne lastnosti

  • Povečajte svojo produktivnost: časi cikla do 0,29 sekunde s ponovljivostjo do ± 0,01 mm
  • Največji doseg: od 350 do 1000 mm razpona, dolžina vretena od 150 do 340 mm
  • Optimalna zaščita: IP54 kot standard, opcijsko IP65 v zatesnjenem ohišju
  • Higiena: Mast za uporabo v živilski industriji kot standard (od RH-6FH) ali model za uporabo v čistih prostorih (ISO razred 3) na voljo. Notranja napeljava vseh signalnih kablov in pnevmatskih cevi.
  • Priključki: pnevmatska in električna prijemala, Ethernet, USB, vmesnik za kamero in priključka za dva enkoderja ter priključki za 8 dodatnih zunanjih osi, opcijske razširitvene kartice za dodatne V/I in področno vodilo. Neposredna povezava: prek Etherneta do upravljalnih terminalov ASAT.
  • Konfiguracija: kot celoten sistem z robotom in krmilnikom ali PLK modulom za popolno PLK funkcionalnost robota na platformi iQ Platform
  • Učna enota: popolnoma grafična R56TB z zaslonom na dotik ali R32TB

Serija RH-FR ponuja še tri dodatne funkcije: "Inteligentne funkcije naslednje generacije", "Varne sodelujoče kolaborativne aplikacije" in "Funkcije za integracijo FA-IT".

Proizvodni program

Serije RH-FR

Serija RH-FR omogoča hitro paletiranje, usmerjeno ponovno sortiranje in popolno prileganje: vse to v rekordnem času. "Inteligentne funkcije naslednje generacije", "Varne in sodelujoče kolaborativne aplikacije" in "Funkcije za integracijo FA-IT". S pomočjo teh treh ključnih značilnosti je serija FR lahko kos skoraj vsem vašim potrebam na področju avtomatizacije.

RH-CRH series

The RH-CRH robots are suitable for a wide range of applications thanks to their compact design and large working area, offering a cost-effective scara solution.