Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Proizvodi

Print page

Proizvodi

MELFA Roboti

Zagotovite si odlično kakovost

MELFA Roboti

Mitsubishijeva široka ponudba naprednih robotov MELFA ponuja hitrost, točnost, kompaktno obliko in dolgo življenjsko dobo. Roboti MELFA so vodilni v svojem razredu malih in srednje velikih robotskih aplikacij.

Široka paleta modelov robotov omogoča preprosto izbiro

Mitsubishi proizvaja široko paleto modelov robotov, ki zadovoljijo vse sodobne potrebe. Vsi Mitsubishijevi roboti so zmogljivi, hitri in kompaktni – kar je že skoraj samoumevno.

Paleta proizvodov vključuje skoraj univerzalne robote z gibljivo roko s 6 prostostnimi stopnjami in nosilnostjo od 2 do 20 kg ter robote SCARA s 4 prostostnimi stopnjami in nosilnostjo od 3 do 70 kg, ki so namenjeni za montažo in paletiranje.

Dva posebna modela vključujeta edinstvene visokonatančne robote z vzporedno strukturo roke, ki omogočajo izjemno hitro mikrorokovanje z bremeni od 1 do 5 kg, ter prilagodljive visokohitrostne SCARA robote, namenjene za stropno montažo.

Visokozmogljivi roboti naslednje generacije

Ker se potrebe uporabnikov hitro razvijajo v smeri večje diverzifikacije in skrajšanja časa do trga, se današnji proizvajalci soočajo z obdobjem velikih sprememb. Za industrijske robote ni več dovolj, da bi opravljali samo eno nalogo. Industrija zdaj zahteva, da roboti s svojo zmogljivostjo in prilagodljivostjo zlahka prevzamejo tudi zahtevnejše naloge. Serija MELFA FR omogoča nove, inteligentnejše rešitve, ki podpirajo "proizvodnjo naslednje generacije" s ponudbo preprostejšega pristopa k napredni in prilagodljivi proizvodnji.

"Inteligentne funkcije naslednje generacije" omogočajo preprosto izvajanje nalog, ki so se doslej stalno izmikale avtomatizaciji. MELFA SafePlus vključuje "varne sodelujoče kolaborativne aplikacije" ter omogoča sodelovanje med roboti in ljudmi z visoko stopnjo varnosti, hkrati pa zagotavlja hitro in visokozmogljivo delovanje. "Funkcije za integracijo FA-IT", ki so na voljo za celotno linijo proizvodov za avtomatizacijo Mitsubishi Electric, zagotavljajo visoko raven zmogljivosti, funkcionalnosti in enostavnosti uporabe, s čimer podpirajo proizvodnjo naslednje generacije.

MELFA Roboti

Proizvodni program

RobotiNatančni roboti
Serija RP
Roboti SCARA
Serija RH
Prostostna stopnja (DOF)44
Najv. nosilnostkg1...53...20
 Ponovljivost x/y
...± 0,005 mm
Doseg prijemala do prirobnice
...1000 mm
RobotiRoboti z gibljivo roko
Serija RV
Prostostna stopnja (DOF)6
Najv. nosilnostkg2...70
 Doseg prijemala do prirobnice
...2050 mm
Na vrh