MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia
Ustvarjeni kot nalašč za prihodnje proizvode v spremenljivih in prilagodljivih proizvodnih procesih. Ta robot z namenskim motorjem in ojačevalnikom predstavlja idealno rešitev za aplikacije, ki zahtevajo vrhunsko natančnost pri visokih hitrostih. Njegovo uporabnost je mogoče še dodatno razširiti z enostavnim povezovanjem z Mitsubishijevimi PLK krmilniki in servomotorji.

Zanesljiv nadzor nad stalno odličnostjo kakovosti

Serija RV ponuja visokodinamične 6-osne robote z gibljivo roko za visoko stopnjo kakovosti. Čas cikla, ki znaša le 0,32 sekunde, povečuje produktivnost in s tem omogoča njihovo uporabo v sistemih, ki delujejo pri zelo visokih hitrostih. Struktura dvojne roke omogoča več svobode gibanja, obenem pa zagotavlja tudi večjo stabilnost in vsestranskost. Odvisno od modela lahko roboti rokujejo z 2- do 80-kilogramskimi bremeni na razdaljah od 504 do 2100 milimetrov. Roboti serije RV so primerni tudi za delo v zelo omejenih prostorih, tudi ko je potrebna stenska ali stropna namestitev. Vsi sistemi do nosilnosti 20kg imajo enak, kompaktni robotski krmilnik.

Poleg tega so vsi sistemi opremljeni s tovarniško vgrajenimi priključki za Ethernet, USB, sledenje, kamero in dodatne osi ter z ročnimi vhodi/izhodi, zaradi česar njihova razpoložljivost delovanja presega 99,9 %.

Ključne lastnosti

  • Povečajte svojo produktivnost: časi cikla do 0,32 sekunde s ponovljivostjo do ± 0,02 mm
  • Prilagodljiv delovni prostor: doseg od 504 do 2055 mm v delovnem prostoru sferične oblike – tudi za robotom.
  • Zaščita za uporabo v zahtevnih okoljih: IP67 standardno
  • Higiena: notranja napeljava vseh kablov in pnevmatskih cevi, model za uporabo v čistih prostorih (ISO razred 3) na voljo
  • Priključki: pnevmatska in električna prijemala, Ethernet, USB, vmesnik za kamero in priključka za dva enkoderja ter priključki za 8 dodatnih zunanjih osi kot standard, opcijske razširitvene kartice za dodatne V/I in področno vodilo. Neposredna povezava prek omrežja Ethernet s HMI vmesniki GOT in učnimi enotami.
  • Konfiguracija: kot celoten sistem z robotom in krmilnikom ali PLK modulom za popolno PLK funkcionalnost robota na platformi iQ Platform
  • Učna enota: popolnoma grafična R56TB z zaslonom na dotik ali R86TB

Serija RV-FR ponuja še tri dodatne funkcije: "Inteligentne funkcije naslednje generacije", "Varne sodelujoče kolaborativne aplikacije" in "Funkcije za integracijo FA-IT".

Serije RV-FR

Serija RV-FR ponuja visokodinamične 6-osne robote z gibljivo roko za visoko stopnjo kakovosti. "Inteligentne funkcije naslednje generacije", "Varne in sodelujoče kolaborativne aplikacije" in "Funkcije za integracijo FA-IT". S pomočjo teh treh ključnih značilnosti je serija FR lahko kos skoraj vsem vašim potrebam na področju avtomatizacije.

RV-CR series

The CR series robots are perfect for pick and place, material handling and loading/unloading where the cost effective solution is needed. Thanks to the compact & functional design and wide operating range, the RV-8CRL and RV-12CRL robot would fit for several kind of applications.