MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia

Posebej primeren za manipulacijo predpakiranih živil in drugih predmetov

Primerni za široko paleto aplikacij, od montaže majhnih delov do manipulacije težkih tovorov in pakiranja. Ta robot z namenskim motorjem in ojačevalnikom predstavlja idealno rešitev za aplikacije, ki zahtevajo vrhunsko natančnost pri visokih hitrostih. Njegovo uporabnost je mogoče še dodatno razširiti z enostavnim povezovanjem z Mitsubishijevimi PLK krmilniki in servomotorji.

Specialisti za paletizacijo

Hitro paletiranje, usmerjeno ponovno sortiranje, popolno prileganje: vse to v rekordnem času. To je serija RH Mitsubishi Electric, ki v razredu SCARA zagotavlja odličnost v le 0,29 sekunde. Paleta izdelkov vključuje model vstopnega razreda RH-3F(R)H za delo z bremeni do 3 kg, zmogljivejša modela RH-6F(R)H z največjo nosilnostjo 6 kg in RH-12F(R)H z nosilnostjo 12 kg ter top model RH-20F(R)H z nosilnostjo 20 kg in dosegom do 1000 mm. Vse različice so na voljo kot kompletni sistemi ali kot moduli s preprosto integracijo za popolno PLK funkcionalnost robota na Mitsubishijevi platformi iQ.

Poleg tega izredno nizki časi cikla, s katerimi se ponaša serija RH, prav tako zagotavljajo izjemno prilagodljivost: Zaradi svojega izjemnega dosega in vrtljivega območja lahko robot zlahka doseže katerikoli položaj v svojem delovnem okolju.

Ključne lastnosti

  • Povečajte svojo produktivnost: časi cikla do 0,29 sekunde s ponovljivostjo do ± 0,01 mm
  • Največji doseg: od 350 do 1000 mm razpona, dolžina vretena od 150 do 340 mm
  • Optimalna zaščita: IP54 kot standard, opcijsko IP65 v zatesnjenem ohišju
  • Higiena: Mast za uporabo v živilski industriji kot standard (od RH-6FH) ali model za uporabo v čistih prostorih (ISO razred 3) na voljo. Notranja napeljava vseh signalnih kablov in pnevmatskih cevi.
  • Priključki: pnevmatska in električna prijemala, Ethernet, USB, vmesnik za kamero in priključka za dva enkoderja ter priključki za 8 dodatnih zunanjih osi, opcijske razširitvene kartice za dodatne V/I in področno vodilo. Neposredna povezava: prek Etherneta do upravljalnih terminalov ASAT.
  • Konfiguracija: kot celoten sistem z robotom in krmilnikom ali PLK modulom za popolno PLK funkcionalnost robota na platformi iQ Platform
  • Učna enota: popolnoma grafična R56TB z zaslonom na dotik ali R32TB

Serija RH-FR ponuja še tri dodatne funkcije: "Inteligentne funkcije naslednje generacije", "Varne sodelujoče kolaborativne aplikacije" in "Funkcije za integracijo FA-IT".

Proizvodni program

Serije RH-FR

Serija RH-FR omogoča hitro paletiranje, usmerjeno ponovno sortiranje in popolno prileganje: vse to v rekordnem času. "Inteligentne funkcije naslednje generacije", "Varne in sodelujoče kolaborativne aplikacije" in "Funkcije za integracijo FA-IT". S pomočjo teh treh ključnih značilnosti je serija FR lahko kos skoraj vsem vašim potrebam na področju avtomatizacije.

RH-CRH series

The RH-CRH robots are suitable for a wide range of applications thanks to their compact design and large working area, offering a cost-effective scara solution.