MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia
Robot za stropno montažo, ki omogoča visoko hitrost in izjemno natančnost delovanja ter varčuje s prostorom. Primeren je za široko paleto aplikacij, kot so rokovanje z električnimi in elektronskimi deli, natančna montaža in preverjanje majhnih komponent ter visokohitrostno prestavljanje in pakiranje.

Maksimalna hitrost in natančnost

Zaradi svoje posebne kompaktne oblike in možnosti stropne namestitve nad aplikacijo roboti RH‑1F(R)HR in RH‑3F(R)HR ne zavzemajo dragocenega prostora v delovnem območju poleg mesta namestitve, s čimer omogočajo še manjše mere delovne celice. RH‑1F(R)HR je popoln robot za visokohitrostno rokovanje z majhnimi deli do 1 kg. Omogoča do 150 prijemov na minuto s sledenjem tekočega traku, vključno z odpiranjem/zapiranjem roke. Popolnoma krožni cilindrični delovni prostor robota RH‑3F(R)HR je visok 150 mm in ima premer 700 mm. Dostopa lahko do katerekoli točke znotraj tega prostora in lahko rokuje z bremeni do 3 kg.

Ključne lastnosti robota RH-1F(R)HR

  • Najvišja produktivnost: Do 150 prijemov na minuto s sledenjem tekočega traku, vključno z odpiranjem/zapiranjem roke.
  • Prilagodljiva montaža: Montaža v celici ter stenska in talna montaža za enostavno integracijo v katerokoli delovno celico
  • Povečano območje delovanja: Periferna oprema se lahko namesti pod robotom
  • Široka paleta aplikacij: Zaščitni razred IP od IP20 do IP65 / ISO razreda 5 se lahko poveča z dodajanjem meha
  • Zaprto ohišje roke: Notranji vakuumski ventil in notranja kabelska napeljava, ki preprečuje prepletanje s perifernimi napravami

Ključne lastnosti robota RH-3F(R)HR

  • Varčevanje s prostorom: Stropna montaža omogoča minimalne prostorske zahteve
  • Kompaktne mere in stroškovna učinkovitost: Kompaktna zasnova s samo 24 kg teže omogoča preprost sistem montaže
  • Povečanje vaše produktivnosti: Časi cikla do 0,32 sekunde z natančnostjo do 0,01 mm
  • Prilagodljiv delovni prostor: Krožni premer 700 mm, podaljšanje vretena 150 mm
  • Zaščita za uporabo v zahtevnih okoljih: IP20, na zahtevo sta na voljo tudi zaščita IP65 in model za uporabo v čistih prostorih (ISO razred 3)

Serija RH-FRHR ponuja še tri dodatne funkcije: "Inteligentne funkcije naslednje generacije", "Varne sodelujoče kolaborativne aplikacije" in "Funkcije za integracijo FA-IT".

Serije RH-FRHR

Zaradi svoje posebne kompaktne oblike in možnosti stropne namestitve nad aplikacijo roboti RH-1FRHR in RH-3FRHR omogočajo uporabo v majhnem delovnem prostoru. "Inteligentne funkcije naslednje generacije", "Varne in sodelujoče kolaborativne aplikacije" in "Funkcije za integracijo FA-IT". S pomočjo teh treh ključnih značilnosti je serija FR lahko kos skoraj vsem vašim potrebam na področju avtomatizacije.