Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Proizvodi

Print page

Proizvodi

Stikalna tehnika - ME96SS

Večnamenski elektronski merilni instrument

Stikalna tehnika - ME96SS

Enota ME96SS meri in prikazuje vse pomembne vrednosti nizko- in srednjenapetostnega elektrodistribucijskega sistema. Po želji lahko enoto opremimo z vtičnimi moduli, oddaljenimi V/I moduli in moduli za komunikacijo z odprtim omrežjem. Oddaljeni V/I moduli se uporabljajo za spremljanje stanja MCCB ali ACB odklopnikov ali pa za električne števce. Omogočajo popolno integracijo v CC-Link ali Modbus omrežje in posledično optimizacijo porabe električne energije prek krmilnika PLK.

  • Kompaktne mere v skladu z DIN standardom
  • Pregleden zaslon in enostavno doumljiva uporaba
  • Prilagodljiva uporaba in modularna razširljivost

Visoka zmogljivost in kristalno jasen zaslon

  • Visokonatančne nadzorne funkcije s pomočjo našega posebnega vezja ASIC:Spremljanje zgornje/spodnje meje do 4 točk, spremljanje harmonikov, merjenje uvožene/izvožene delovne energije
  • Pregledne zaslonske funkcije:4 prikazani elementi, funkcija za samodejni izklop osvetlitve ozadja
  • Široka paleta izhodnih funkcij – od merilnih podatkov do alarma:Izhodna funkcija za 7 elementov, nastavljiva širina impulza, impulzni izhod na 2 točkah, nastavljiv razpon analognega izhoda
  • Komunikacijske funkcije za podporo odprtim omrežjem:ModBus komunikacija, CC-Link komunikacija
  • »Visokotehnološke, vendar preproste« funkcije upravljanja:Enostavne nastavitve, preprosta uporaba

Proizvodni program

SpecifikacijeME96SSME96SS-MB
ZaslonLCD, monokromatski
Pomnilnik zameritve in nastavitve
RazširljivostCC-Link, digitalni ali analogni V/I prek priključnega modula
Zunanje napajanje100–240 V AC (+10 % / -15 %), 50/60 Hz; 75–140 V DC
Pogoji za uporabo'-5 do 50 °C (povprečna temperatura ≤ 35 °C na dan), 30 do 85-odstotna vlažnost (brez kondenzacije)
Pogoji za skladiščenje'-20 do 40 °C
Omrežna povezljivostRS485/Modbus
Mere (Š x V x G) [mm]96x96x96
Teža [kg]0.5
StandardniEMC: EN61326-1:2006 varnostni standard: EN61010-1:2001
Na vrh