Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Proizvodi

Print page

Proizvodi

Odklopniki v skladu s standardom UL 489

Odklopniki v skladu s standardom UL 489

Ti odklopniki so najboljša izbira za nadtokovno zaščito v državah Severne Amerike.

Odklopniki so v skladu z ameriškim standardom UL in kanadskim standardom ter imajo oznako UL. Primerni so za uporabo z napajalnimi vodi in za zaščito končnega tokokroga.

Kompaktni odklopniki v skladu s standardom UL 489 NF-U

Ta vrsta odklopnikov je skladna s standardoma UL 489 in CSA C22.1No.5.

Specifikacija izdelka

Kompaktni odklopniki v skladu s standardom UL 489

Kompaktni odklopniki z zemeljskostično zaščito v skladu s standardom UL 489 NV-U

Ta vrsta odklopnikov je skladna s standardoma UL 1053 in CSA C22.1No.144.

Specifikacija izdelka

Kompaktni odklopniki z zemeljskostično zaščito v skladu s standardom UL 489
Na vrh