MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia

Večinoma so namenjeni za gospodinjsko in podobno rabo

Inštalacijski odklopniki (MCB) so kompaktne elektromehanske naprave za do 63 A, namenjene za zaščito pred preobremenitvijo in kratkim stikom.

MCB - Overview

MCB is a small circuit breaker manufactured based on IEC, mainly used for protection of small capacity branch circuits.Can be easily mounted on 35mm IEC rail, we are preparing the following breaker-switch.

  • MCB : Miniature Circuit Breakers
  • RCCB : Residual Current Circuit Breakers
  • RCBO : Residual Current Circuit Breakers with Overload protection
  • Isolating Switch

MCB Product Line-up

Inštalacijski odklopniki (MCB) BH-D, BH-DN

Standard: IEC60898-1 Izklopna zmogljivost: 4,5 kA do 10 kA 230/400 V AC, 10 kA 250 V DC.

Zaščitna stikala na diferenčni tok (RCCB) BV-D

Standard: IEC61008 Vrsta diferenčnega (preostalega) toka: izmenični (AC)

Zaščitna stikala na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (RCBO) BV-DN

Standard: IEC61009 Izklopna zmogljivost: 4,5 kA 230 V AC Vrsta diferenčnega (preostalega) toka: izmenični (AC)