Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Proizvodi

Print page

Proizvodi

Kompaktni odklopniki za enosmerni tokokrog (do 1000 V DC)

Kompaktni odklopniki za enosmerni tokokrog (do 1000 V DC)

Kompaktni odklopniki za uporabo v enosmernih tokokrogih so na voljo od 63 A (600 V DC) do 800 A (1000 V DC).

Kompaktni odklopniki za uporabo v enosmernih tokokrogih se uporabljajo predvsem na enosmerni strani fotovoltaičnih sistemov za proizvodnjo električne energije ali v enosmernih aplikacijah znotraj elektrodistribucijskih sistemov, kot so npr. podatkovni centri.

Kompaktni odklopniki za uporabo v enosmernih tokokrogih NF-HD

Na voljo so različni modeli.
Serija HDV za 600 V DC (63, 125, 250 AF)
Serija HDVA za 750 V DC (125, 250 AF)
Serija HDW za 750 V DC (3 poli), 1000 V DC (4 poli) (400, 800 AF)

Specifikacija izdelka

Kompaktni odklopniki za uporabo v enosmernih tokokrogih
Na vrh