Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Proizvodi

Print page

Proizvodi

GT SoftGOT2000

GT SoftGOT2000

Ena glavnih prednosti GT SoftGOT2000 je ta, da omogoča izdelavo zaslonov neodvisno od njihove končne ciljne platforme. Zato se lahko uporablja na strojni platformi, kot je GOT2000, ali na platformi, ki temelji na osebnem računalniku, kot je GT SoftGOT2000.

GT SoftGOT2000 je HMI modul na osnovi osebnega računalnika, ki je del programske opreme GT Works3. Dodatna prednost GT SoftGOT2000 je, da lahko izkorišča napredne simulacijske funkcije programske opreme GT Works3. Omogoča simulacijo v samostojni konfiguraciji ali v povezavi s programsko opremo GX simulator, ki povezuje simulacijske kode PLK in HMI za resnično integriran pristop.

  • Ustvarjene zaslone je neodvisno od platforme mogoče uporabljati za HMI enote, ki temeljijo na programski opremi, ali GOT HMI enote, ki temeljijo na strojni opremi
  • Možnost daljinskega nadzora in upravljanja prek intraneta po povezavi LAN
  • E-poštna podpora za alarme
  • Snemanje zgodovinskih podatkov v uporabniku prijaznih formatih
  • Komunikacija z MELSEC PLK enotami prek serijske komunikacije, povezave USB (priklop na vhod za System Q), PC kartice za CC-Link IE ali omrežja Ethernet
  • Možnost dostopa do programov za okolja Windows® in Microsoft® iz programske opreme GT SoftGOT2000

Specifications

GT Works3: GT SoftGOT2000

Application for

All GOT2000 operator terminals

Software language

English, German

Operating system

MS Windows 2000®, MS Windows® XP, MS Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10

System requirements

The development environment is GT Works3, see above. PC with at least 1 GHz CPU, 512 MB RAM and 1.5 GB free harddisk space

Required computer interface

RS232C, USB, Ethernet

Required dongle interface

USB port (dongle included in the package)

Order information

Art. no.

Runtime version English with USB dongle: 214653

Runtime version German with USB dongle: 210822

Specifications

GT Works3: GT SoftGOT2000

Application for

All GOT2000 operator terminals

Software language

English, German

Operating system

MS Windows 2000®, MS Windows® XP, MS Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10

System requirements

The development environment is GT Works3, see above. PC with at least 1 GHz CPU, 512 MB RAM and 1.5 GB free harddisk space

Required computer interface

RS232C, USB, Ethernet

Required dongle interface

USB port (dongle included in the package)

Order information

Art. no.

Runtime version English with USB dongle: 214653

Runtime version German with USB dongle: 210822

Na vrh