Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Proizvodi

Print page

Proizvodi

GOT Simple

Preprosto, a navdahnjeno

GOT Simple

Zahvaljujoč visoki ravni učinkovitosti in naprednim funkcijam terminali GOT Simple zagotavljajo lastnosti, ki bodo pomagale zmanjšati zastoje, omogočale hitro obnovitev proizvodnje po preprostih napakah, povečale razpoložljivost in izboljšale učinkovitost proizvodnje. Poleg samega prikazovanja podatkov serija GOT Simple omogoča tudi pristen pregled nad procesom avtomatizacije in zagotavlja platformo za reševanje tipičnih proizvodnih zahtev na posebej gospodaren način. Terminali so enostavni za uporabo, zelo zanesljivi in zagotavljajo odlično uporabnost.

Funkcija beleženja

Enote GOT Simple lahko zbirajo in upravljajo podatke iz številnih povezanih industrijskih naprav. Ti podatki se lahko zbirajo v poljubnih časovnih presledkih. Zbrani podatki lahko nudijo informacije o stanju priključene naprave ter so lahko v pomoč pri analizi stanja in vzdrževanju. Podatke na terminalu GOT lahko spremljate s preprostim pomikanjem zaslonskega okna ali z določitvijo časovnega obdobja. Podatki se lahko prikazujejo v obliki zgodovinskega grafa trendov.

Večkanalna funkcija

Upravljalni terminali GOT Simple omogočajo komunikacije Ethernet, RS232 in RS422 v večkanalnem načinu. Z enim terminalom GOT Simple lahko upravljate do 2 industrijski napravi. Podatke lahko zlahka prenašate med napravami zgolj s preprosto nastavitvijo v Mitsubishijevi lastni programski opremi GT Works3 za načrtovanje zaslonov HMI.

Funkcija »FA transparent«

Zaporedja programov in parametrov lahko preprosto spremenite v delovnem prostoru, tako da ni potrebe po prenosu podatkov v zunanjo napravo za programiranje. Uporabnikom se tako ni več treba ukvarjati s spreminjanjem kabelskih povezav. Terminal GOT Simple v tem primeru deluje kot pregleden prehod, ki omogoča programiranje, zagon in prilagajanje industrijskih naprav Mitsubishi Electric.

Več ključnih lastnosti

  • Globoka integracija v avtomatizacije rešitve Mitsubishi Electric
  • Preprosta in intuitivna uporaba ter hitra konfiguracija
  • Sijajno oster 7- ali 10-palčni širok barvni zaslon z matriko TFT
  • Vgrajena reža za kartice SD
  • Funkcija upravljanja receptov
  • Izboljšana varnost
  • Preprosto načrtovanje zaslonov

Specifikacije

TipGS2110-WTBDGS2107-WTBD
Podatki zaslonaTip zaslonaTFT barvni LCD
Velikost zaslona10"7"
Ločljivostpik800x480
Mere zaslona (Š x V)mm222 x 132.5 (vodoravni format)154 x 85.9 (vodoravni format)
Število znakovProsto določljivo
Barva zaslona65.536 barv
Osvetlitev ozadjaLED (nezamenljiv), možnost nastavitve izklopa osvetlitve ozadja/časa ohranjevalnika zaslona
Plošča na dotikTipAnalogna rezistivna plast
Velikost tipkNajmanj 2 x 2 piki (na tipko)
Hkratni pritiskHkratni pritisk ni dovoljen (pritisnete lahko samo 1 točko)
Življenjska doba1 milijon pritiskov (sila pritiska 0,98 N ali manj)
PomnilnikPogon CPomnilnik Flash (notranji) (9 MB) za shranjevanje podatkov projekta, OS
Življenjska doba (št. zapisovanj) 100.000-krat
Vgrajeni vmesnikRS4221 kanal, hitrost prenosa: 115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps
Oblika priključka: D-Sub 9-pinski (ženski); Uporaba: Za komunikacijo s krmilniki
Zaključni upor: 330 Ω fiksen
RS2321 kanal, hitrost prenosa: 115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps
Oblika priključka: D-Sub 9-pinski (moški); Uporaba: Za komunikacijo s krmilniki in čitalnikom
črtne kode, za priključitev osebnega računalnika (branje/zapisovanje projektnih podatkov, funkcija »FA transparent«)
EthernetNačin prenosa podatkov: 10BASE-TX, 10BASE-T, 1 kanal, oblika priključka: RJ-45 (modularni konektor);
Uporaba: Za komunikacijo s krmilniki, za priključitev osebnega računalnika
(branje/zapisovanje projektnih podatkov, funkcija »FA transparent«)
USBUSB (polna hitrost 12 Mbps), 1 kanal, oblika priključka: Mini-B;
Uporaba: Za priključitev osebnega računalnika (branje/zapisovanje projektnih podatkov, funkcija »FA transparent«)
Kartica SD1 kanal, podprte pomnilniške kartice: pomnilniške kartice SDHC, pomnilniške kartice SD;
Uporaba: Branje/zapisovanje projektnih podatkov, shranjevanje podatkov beleženja
Izhod za brenčaloEnojni ton (nastavljiv DOLGI/KRATKI/IZKLOPLJEN)
Zaščitno ohišjeIP65F (samo sprednji del plošče)
Zunanje mere
(Š x V x G)
mm272x214x56206x155x50
TežaPribl. 1,3 (brez montažnih sponk)Pribl. 0,9 (brez montažnih sponk)
Združljiv programski paketGT Works3, različica 1.105K ali novejša* (angleška različica)

* Potrebna je namestitev programa GS Installer.

Na vrh