Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Proizvodi

Print page

Proizvodi

Industrijska serija MEsoftstart Pro (100A-900A)

Industrijska serija MEsoftstart Pro (100A-900A)

Za kompleksne aplikacije z naprednimi možnostmi konfiguriranja in krmiljenja

Vgrajena zanesljivost, robustnost in varnost za povečanje produktivnosti in razpoložljivosti obrata
Popolna konfiguracija najbolj zapletenih krivulj mehkega zagona in zaustavitve motorja, zaščite in možnosti krmiljenja prek zaslona na dotik
Velikosti okvirjev od 100A do 900A za motorje od 11kW do 1400kW
Na voljo za napajanje 400V AC, 525V AC ali 690V AC.

Enota HMI z zaslonom na dotik

  • - Popolna lokalna konfiguracija brez uporabe osebnega računalnika
  • - Prikaz stanja motorja in mehkega zagona z grafičnim prikazom trenda
  • - Industrijsko prilagojeni za najzahtevnejša okolja (do 70°C)

Dodatne informacije

Enota HMI z zaslonom na dotik (modeli Pro)
Na vrh