Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Proizvodi

Print page

Proizvodi

Serija MEsoftstart za DIN-letev (16A-32A)

Serija MEsoftstart za DIN-letev (16A-32A)

Ko je prostor omejen, vendar potrebujete hiter in močan mehki zagon

Kompaktna rešitev za male in srednje aplikacije, kot so črpalke, ventilatorji, drsni kompresorji, polnilne linije, transportni trakovi in podobno - zmogljivi 16A in 32A mehki zagoni v majhnem ohišju za montažo na DIN-letev.

  • - Vsi modeli vključujejo obhodni rele in komunikacijo Modbus
  • - Krmiljene faze: izbirate lahko med 2 ali 3 fazami

MEsoftstart/din

  • - Namestitev z DIN-letvijo ali montažno ploščo za motorje moči od 3kW do 30kW
  • - Uporablja se z omrežno napetostjo od 340 do 440V AC; z lastnim ali 24V DC napajanjem
  • - Omogoča tako mehki zagon kot mehko zaustavitev
  • - Zaščitne funkcije na črpalkah, npr. "sprožitev zaradi odsotnosti pretoka"
  • - Preprosto nastavljanje s pomočjo računalniškega programa in LED indikatorjev
  • - Daljinsko upravljanje in nadzor (Modbus RTU)

Dodatne informacije

MEsoftstart/din podrobni pregled
Na vrh