Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Proizvodi

Print page

Proizvodi

Industrijska serija MEsoftstart Core (100A-200A)

Industrijska serija MEsoftstart Core (100A-200A)

Za običajne aplikacije, kjer je zaželena preprosta nastavitev s pomočjo potenciometrov

Vgrajena zanesljivost, robustnost in varnost za povečanje produktivnosti in razpoložljivosti obrata
Preprosta konfiguracija s potenciometri/DIP stikali za navadne krivulje mehkega zagona in zaustavitve motorja
Privzete zaščite in možnosti krmiljenja (možnost spreminjanja z računalniškim programom)
Velikosti okvirjev od 100A do 200A za motorje od 11kW do 315kW
Na voljo za napajanje 400V AC, 525V AC ali 690V AC.

Enota HMI za nastavitev s potenciometri

  • - Navadna konfiguracija je možna s preprostimi potenciometri in brez uporabe računalniškega programa
  • - Industrijsko prilagojeni za najzahtevnejša okolja (do 70 °C)
  • - Naprednejše konfiguracije so na voljo z uporabo priloženega računalniškega programa

Dodatne informacije

Enota HMI za nastavitev s potenciometri (modeli Core)
Na vrh