MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia

Servosistem Mitsubishi - napreden in prilagodljiv

Mitsubishi servo ponuja različne motorje (rotacijske, linearne in z direktnim pogonom), ki omogočajo doseganje najboljših rezultatov vaših strojev.

MELSERVO - Servo technology that does more

Mitsubishi Electric ponuja široko paleto proizvodov s področja Servo in pozicionirnih sistemov, ki nudijo uporabne aplikacijske rešitve, od enostavnih enoosnih sistemov do kompleksnih, popolnoma sinhroniziranih 192-osnih sistemov.

Standardni impulzni tip izhodnega modula in modul na vodilu SSCNET zlahka zadovoljita potrebe v posebnih servo aplikacijah.

Mitsubishijeva »MR-J4« serija servomotorjev in ojačevalnikov postavi sisteme za krmiljenje gibanja na najvišji nivo natančnosti s svojim širokim naborom motorjev (vsi imajo serijsko vgrajen absolutni enkoder s 4.194.304 impulzi na obrat) in ojačevalnikov (do 110 kW).

Strojno opremo servo in pozicionirnih sistemov dopolnjuje pripadajoč nabor programskih orodij, ki omogočajo preprosto programiranje in nastavljanje teh enot.

Ustvarite novo vrednost s serijo MELSERVO-J5.
Človek, stroj in okolje v popolni harmoniji.
Hiter, natančen in enostaven za uporabo
The linear motor series is available for a variety of applications.
Best matching for the application which is required low speed and high torque.