Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Proizvodi

Print page

Proizvodi

MELSERVO-JE

MELSERVO-JE. Servosistemi in motorji Mitsubishi

Družina proizvodov MR-JE ponuja napredne funkcionalnosti, kot so samodejno uglaševanje z »enim dotikom«, blaženje vibracij in funkcije za diagnozo stroja. Vse skupaj v enotni servo rešitvi, ki omogoča enostavno uporabo.

Servo ojačevalnik

Servo ojačevalniki MR-JE 200 V AC so na voljo do moči 3 kW in sprejemajo tako vmesnike za vlak impulzov kot analogne vmesnike v enem samem modelu, ki je zasnovan za hiter in enostaven zagon ter vzdrževanje.

Servo ojačevalnik

Rotacijski servomotor

Motorji 200 V AC serije HG, ki so združljivi z ojačevalniki MR-JE, so na voljo z močjo do 3 kW in vključujejo 2 vrsti motorjev, s čimer omogočajo preprosto izbiro najprimernejšega ojačevalnika in velikosti motorja glede na zahtevano zmogljivost ali vztrajnostni moment.

Rotacijski servomotor
Na vrh