MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia
Ne le najhitrejši, ampak tudi najvarnejši in okolju prijazen. MELSERVO predstavlja najnovejše servoojačevalnike, ki temeljijo na konceptu harmonije med človekom (uporabniku prijazne in varne funkcije), strojem (visoka učinkovitost) in okoljem (varčevanje z energijo).

Varni, uporabniku prijazni in energetsko učinkoviti

Serija servo ojačevalnikov MELSERVO MR-J4 in z njo povezane enote za pozicioniranje, preprosti moduli za krmiljenje gibanja in visoko zmogljivi sistemi za krmiljenje gibanja podjetja Mitsubishi Electric omogočajo izdelovalcem strojev in končnim uporabnikom povečanje produktivnosti in varnosti proizvodnje.

Serija ojačevalnikov MR-J4 je bila razvita za jutrišnje potrebe avtomatizacije. Mitsubishi Electric je vanjo vgradil mnoge inovativne in uporabniku prijazne funkcije, ki v največji možni meri olajšujejo zamudno in komplicirano usklajevanje mehanskih in elektronskih sistemov.

Absolutni enkoder, ki je del standardne opreme, ima 22-bitno ločljivost. To pomeni prek 4 milijone impulzov/vrtljaj. Rezultat so odlične rotacijske karakteristike, največja možna natančnost pozicioniranja in hitrost obdelave, ki glede zmogljivosti vsekakor izpolnjuje zahteve modernih visokozmogljivih strojev.

Glavne prednosti

  • Enoosni, dvoosni in triosni ojačevalniki izboljšujejo ekonomičnost, energetsko učinkovitost in prostorsko razpoložljivost.
  • Upravljanje rotacijskih motorjev, linearnih motorjev in motorjev z direktnim pogonom z eno samo enoto.
  • Varnost, ves čas na prvem mestu - funkciji STO (Safe Torque Off) in SS1 (Safe Stop 1), skladni s standardom EN 61800-5-2. Na voljo so tudi možnosti SS2/SOS/SLS/SBC in SSM.
  • MR-J4-TM z vmesnikom za različna omrežja (EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP) omogoča odprto povezljivost s sistemi gibanja drugih proizvajalcev

Prilagodljivost pri izbiri motorja

Možnost priklopa različnih motorjev na ojačevalnik MR-J4 predstavlja še eno od velikih prednosti v funkcionalnosti in prilagodljivosti. Servo ojačevalnik lahko udobno in preprosto uporabljate z rotacijskimi motorji, linearnimi motorji in tudi z motorji z direktnim pogonom.

Uporabniku prijazna programska oprema

Programirno orodje MR Configurator2 omogoča udoben zagon in diagnostiko opreme. Z običajnim osebnim računalnikom lahko preprosto izvajate kalibracijo, nadzor, diagnostiko, branje in zapisovanje parametrov in testiranje. MR Configurator2 zagotavlja stabilen sistem strojev, optimalno krmiljenje in hitro vzpostavitev.

Servoojačevalnik

Servoojačevalnik za 2- ali 3-osne sisteme, združljiv s SSCNETⅢ/H in skladen z varnostnimi standardi. Opremljen je z večnamenskim vmesnikom (pulzni in analogni vhod).

Rotacijski servomotor

Specifikacije za serije HG-KR/HG-MR/HG-SR: enkoder z ločljivostjo 4 milijone impulzov/obrat; razreda 200 V AC; obseg moči motorja od 50 W do 7 kW.