Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Proizvodi

Print page

Proizvodi

MELSERVO-J4

MELSERVO-J4: Servosistemi in motorji Mitsubishi

Ne le najhitrejši, ampak tudi najvarnejši in okolju prijazen.

MELSERVO predstavlja najnovejše servoojačevalnike, ki temeljijo na konceptu harmonije med človekom (uporabniku prijazne in varne funkcije), strojem (visoka učinkovitost) in okoljem (varčevanje z energijo).

Dodatne informacije

Servoojačevalnik

Servoojačevalnik za 2- ali 3-osne sisteme, združljiv s SSCNETⅢ/H in skladen z varnostnimi standardi. Opremljen je z večnamenskim vmesnikom (pulzni in analogni vhod).

Produktspecifikation

Funkcionalna varnostna enota MR-D30

MR-J4-TM-ECT, -EIP, -PNT

MR-J4-GF

Servoojačevalnik

Rotacijski servomotor

Specifikacije za serije HG-KR/HG-MR/HG-SR: enkoder z ločljivostjo 4 milijone impulzov/obrat; razreda 200 V AC; obseg moči motorja od 50 W do 7 kW.

Produktspecifikation

Rotacijski servomotor

Linearni servomotor

Na voljo so 4 serije motorjev (LM-H3/LM-U2/LM-F/LM-K2) za različne aplikacije.

Linearni servomotor

Motor z direktnim pogonom

MELSERVO-J4 motor z direktnim pogonom najbolje ustreza aplikacijam, ki zahtevajo nizko hitrost in visok navor. Na voljo so 4 različni okvirji in 12 motorjev.

Produktspecifikation

Motor z direktnim pogonom
Na vrh