Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Proizvodi

Print page

Proizvodi

EtherCAT

Servo tehnologija za popolno pozicioniranje

EtherCAT

MR-J3-xxA-EtherCAT, ki je na voljo kot del družine MR-J3, je AC servo pogon, ki uporabnikom zagotavlja povezljivost z visokozmogljivimi servoojačevalniki Mitsubishi Electric prek komunikacije EtherCAT.

Mitsubishi Electric s to rešitvijo omogoča povezljivost z glavnimi (master) krmilniki EtherCAT prek protokolov CANopen ali CoE skupaj s komunikacijo za uporabo profilov za pogonske sisteme CiA402. Pogon je namenjen za različne načine krmiljenja, vključno s krmiljenjem pozicije, hitrosti in začetnega položaja. Funkcije, kot so napredno dušenje vibracij in samodejno uglaševanje v realnem času, zagotavljajo maksimalno natančnost, zelo hitro pozicioniranje in preprosto namestitev s kratkim zagonskim časom.

Pogon podpira protokol CANopen prek EtherCAT (CoE) s profilom za pogonske sisteme CiA402 s časi cikla za komunikacijo PDO, ki znašajo 500 μs, 1 ms ali 2 ms.

Mitsubishi Electric ponuja ojačevalnike EtherCAT z razponom moči od 100 W do 22 kW. Ti ojačevalniki lahko poganjajo servomotorje MR-J3, ki so standardno opremljeni z vgrajenim absolutnim visokopreciznim 18-bitnim (262.144 impulzov/obrat) enkoderjem. Poleg kompaktnih mer in odlične sposobnosti krmiljenja nekateri modeli omogočajo tudi do 350-odstotno preobremenitev navora med pospeševanjem in zaviranjem.

Na voljo je širok spekter rotacijskih servomotorjev, linearnih motorjev in motorjev z direktnim pogonom, ki so primerni za različne aplikacije, kot so pakiranje, rokovanje z materiali, tekstilna predelava, izdelava strojnega orodja, tiskarstvo in uporaba v avtomobilski industriji.

Na vrh