Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Proizvodi

Print page

Proizvodi

Servo in pozicionirni sistemi – MR-J3

Majhen, natančen in prijazen do uporabnika

Servo in pozicionirni sistemi – MR-J3

Generacijo servomotorjev MR-J3 odlikujejo napredna tehnologija, preprostost uporabe in izredno kompaktno ohišje. Funkcije, kot sta npr. sistem za blaženje vibracij in izboljšana funkcija samodejnega uglaševanja v realnem času, zagotavljajo maksimalno natančnost, izredno kratek čas pozicioniranja in preprosto namestitev. V primerjavi s serijo MR-J2 Super so mere teh novih ojačevalnikov manjše za kar 40 %.

Serija MR-J3 je razpoložljiva v treh različicah: Modeli MR-J3-A so zlasti primerni za pogonske sisteme z običajnim načinom krmiljenja in so zasnovani za regulacijo hitrosti, navora in pozicioniranja. Na voljo so tudi servo modeli MR-J3-A z opcijo EtherCAT. Modeli MR-J3-B pa so primerni za kompleksne, večosne pomične sekvence ter za uporabo v omreženem avtomatizacijskem sistemu. Servo ojačevalnik z vgrajenim sistemom za pozicioniranje (MR-J3-T) je prav tako na razpolago.

Konfiguracija in povezava servoojačevalnikov ter krmilnikov gibanja poteka po principu »Plug & Play« prek izredno hitrega optičnega omrežja SSCNET III, ki ima čas trajanja cikla le 0,44 milisekund. Servoojačevalniki serije MR-J3 so trenutno razpoložljivi z izhodno močjo od 50 W do 55 kW. Enote z večjo izhodno močjo bodo dodane naknadno, v rednih intervalih.

Ključne lastnosti

  • Hitri krmilniki omogočajo izredno kratke čase pozicioniranja; povprečna hitrost frekvence je 2100 Hz
  • Enkoderji z visoko resolucijo za maksimalno stabilnost hitrosti motorja (18 bit 262,144 P/rev)
  • Napredno blaženje vibracij za čim boljšo prilagoditev stroja danim zahtevam
  • Samodejno uglaševanje omogoča izjemno hitro nastavitev in namestitev
  • Optimalno razmerje med stroški in koristmi
  • Enkoder za določanje absolutnega položaja kot standardna oprema
  • Minimalni stroški ožičenja zaradi preproste "Plug & Play" konfiguracije in samodejnega razpoznavanja tipov motorjev
  • Skladnost s svetovnimi standardi

Proizvodni program

Servo ojačevalniki
MR-J3-A/B/T
(200 V Type)
10A
10B
10T
20A
20B
20T
40A
40B
40T
60A
60B
60T
70A
70B
70T
100A
100B
100T
200A
200B
200T
350A
350B
350T
500A
500B
500T
700A
700B
700T
Električno
napajanje
Napetost/
frekvenca*
3-fazno 200-230V AC, 50/60Hz
Enofazno 200-230V AC, 50/60Hz
3-fazno 200-230V AC, 50/60Hz
Dopustno nihanje napetosti3-fazno 200-230V AC: 170-253V AC
Enofazno 230V AC: 207-253V AC
3-fazno 170-253V AC
Dopustno nihanje frekvenceNajv. ±5%
Sistem regulacijeSinusoidna PWM regulacija / sistem za regulacijo toka
Dinamična zavoraVgrajena
Zaščitne funkcijeIzklop pri prekomernem toku, izklop pri prekomerni regenerativni napetosti, izklop zaradi preobremenitve (elektronski termični rele), zaščita pred pregrevanjem servomotorja zaščita pred okvaro enkoderja, zaščita pred regenerativno okvaro, zaščita pred prenizko napetostjo / nenadnim izpadom električnega napajanja, zaščita pred prekomerno hitrostjo, zaščita pred napakami zaradi preseganja mejnih vrednosti.
Hlajenje / zaščitni razredSamodejno hlajenje, odprta struktura (IP00)Hlajenje z ventilatorjem, odprta struktura (IP00)
OkoljeTemperatura okoljaDelovanje: 0-55°C (brez kondenzacije);
Skladiščenje: -20-65 °C (brez kondenzacije)
Relativna vlažnostDelovanje: najv. 90[nbsp]%[nbsp]RH (brez kondenzacije);
Skladiščenje: najv. 90[nbsp]%[nbsp]RH (brez kondenzacije)
Nadmorska višinaNajv. 1000 m nadmorske višine
VibracijaNajv. 5,9 m/s² (0.6 G)
Teža [kg]0,80,81,01,01,41,42,32,34,66,2
Servo ojačevalniki
MR-J3-A4/B4/T4
(400 V Type)
60A4
60B4
60T4
100A4
100B4
100T4
200A4
200B4
200T4
350A4
350B4
350T4
500A4
500B4
500T4
700A4
700B4
700T4
11KA4
11KB4
15KA4
15KB4
22KA4
22KB4
Električno
napajanje
Napetost/
frekvenca*
3-fazno 380-480V AC, 50/60Hz
Dopustno nihanje napetosti3-fazno 323-528V AC, 50/60Hz
Dopustno nihanje frekvenceNajv. ±5%
Sistem regulacijeSinusoidna PWM regulacija / sistem za regulacijo toka
Dinamična zavoraVgrajenaZunanja opcija
Zaščitne funkcijeIzklop pri prekomernem toku, izklop pri prekomerni regenerativni napetosti, izklop zaradi preobremenitve (elektronski termični rele), zaščita pred pregrevanjem servomotorja zaščita pred okvaro enkoderja, zaščita pred regenerativno okvaro, zaščita pred prenizko napetostjo / nenadnim izpadom električnega napajanja, zaščita pred prekomerno hitrostjo, zaščita pred napakami zaradi preseganja mejnih vrednosti.
Hlajenje / zaščitni razredSamodejno hlajenje, odprta struktura (IP00)Hlajenje z ventilatorjem, odprta struktura (IP00)
OkoljeTemperatura okoljaDelovanje: 0-55°C (brez kondenzacije);
Skladiščenje: -20-65 °C (brez kondenzacije)
Relativna vlažnostDelovanje: najv. 90[nbsp]% RH (brez kondenzacije);
Skladiščenje: najv. 90[nbsp]% RH (brez kondenzacije)
Nadmorska višinaNajv. 1000 m nadmorske višine
VibracijaNajv. 5,9 m/s² (0.6 G)
Teža [kg]1,71,72,14,64,66,2181819
Na vrh