Proizvodi
MELSERVO-J3

Večja učinkovitost, funkcionalnost in prijaznost do uporabnika.
Zmogljivost rotacijskih motorjev sega od 50 W do 55 kW. Na voljo so še linearni servomotorji in motorji z direktnim pogonom.
Servoojačevalnik
Združljiv z omrežji SSCNET III in CC-Link (vgrajene funkcije za pozicioniranje) in z večnamenskim vmesnikom (pulzni in analogni vhod).

Rotacijski servomotor
Specifikacije za serije HF-KP/MP/SP/JP, HC-LP/RP/UP, HA-LP: enkoder z ločljivostjo 262.144 impulzov/obrat; razreda 100/200/400 V AC; obseg moči motorja od 50 W do 55 kW.

Linearni servomotor
Na voljo so 4 serije motorjev (LM-H2/LM-U2/LM-F/LM-K2) za različne aplikacije.

Motor z direktnim pogonom
MELSERVO-J3 motor z direktnim pogonom najbolje ustreza aplikacijam, ki zahtevajo nizko hitrost in visok navor. Na voljo so 4 različni okvirji in 12 motorjev.