Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Proizvodi

Print page

Proizvodi

Frekvenčni pretvorniki - FR-F800-E

Preprosta integracija v obstoječa omrežna okolja

FR-F800‑E z vgrajenim Ethernetom

S svojim integriranim 100 Mbit Ethernet TCP/IP in BACnet/IP povezljivostjo, ki sta vključena kot standard poleg obstoječih mrežnih možnosti, frekvenčni pretvornik FR-F800-E proizvajalcem strojev in sistemskim integratorjem zagotavlja izboljšano sposobnost daljinskega nadzora sistema in nastavitve parametrov ter preprosto integracijo v obstoječa mrežna okolja.

Značilnosti in prednosti za uporabnika

Nižji stroški

Standardna Ethernet povezljivost zmanjšuje stroške povezave pogona spremenljive hitrosti na omrežje Ethernet, saj odpravlja potrebo po dodatnih modulih. Povezava nudi tudi podporo za CC-Link IEF Basic in Modbus/TCP.

CC-Link IEF Basic

  • Podpira ciklično komunikacijo, ki poenostavlja programiranje
  • Stroškovno učinkovito povezovanje prek omrežja Ethernet
  • Postavitev na vrh splošnega protokolnega sklada TCP/IP za mešano komunikacijo
  • S protokolom TCP/IP splošni napravi omogoča, da je priključena na isto omrežje
  • Preprosto odpravljanje težav z diagnostičnimi funkcijami

Modbus/TCP

  • Prilagoditev na industrijski Ethernet protokol Modbus/TCP
Optimalna podpora za Industrijo 4.0

Vgrajena vrata za Ethernet omogočajo uporabniku, da se poveže s pogonom prek standardnih protokolov, kot so CCLink IE Field Basic (CCLIEFB) / SLMP / Modbus/TCP in BACnet/IP, ki omogočajo poganjanje in spremljanje pogona ter nastavitev parametrov.

  • Ni potrebe po posebni programski opremi
  • Varnostne izboljšave s filtriranjem obsega IP
  • Neposredna povezava za krmiljenje s sistemi SCADA
  • Oddaljena diagnostika in odpravljanje napak
  • Izboljšana odzivnost za vzdrževanje
Enostaven dostop do vseh pogonov z enega mesta

S programsko opremo FR-Configurator2 Mitsubishi Electric lahko uporabniki iščejo pogone, priključene na omrežje, in z njimi vzpostavijo povezavo, ki omogoča popoln nadzor nad nastavitvijo parametrov, nalaganjem/prenosom parametrov in spremljanjem.

  • Neposredna povezava z omrežjem TCP/IP prek kabla ali WiFi[/ li][li]Skeniranje sistema za iskanje pogonov FR-F800-E v omrežju
  • Popoln dostop do pogona za nastavitev parametrov in spremljanje
  • Nalaganje in prenos programov s funkcijami PLK
  • Nalaganje in prenos nizov parametrov
Preprosta napeljava in ravnanje s podatki

Možnost standardizacije omrežja glede na industrijski Ethernet poenostavlja napeljavo in omogoča uporabo iste sistemske infrastrukture za različne protokole, ki temeljijo na protokolu Ethernet. To je zelo stroškovno učinkovito in omogoča enostavno izboljšanje strojev.

Prilagodljiv dostop

Poleg neposredne povezave prek omrežja Ethernet lahko računalnik priključimo tudi prek USB vhoda na PLK krmilniku Mitsubishi Electric. To pomeni, da se inženirji in vzdrževalci za nastavitev pogona lahko poslužujejo udobnega in dobro znanega okolja.

Napovedno vzdrževanje s sistemom FAG SmartCheck

FR-F800-E ponuja številne funkcije in zmogljivosti, ki pomagajo pri zmanjševanju izpadov in omogočajo napovedno vzdrževanje.

Neposredna povezava s senzorjem vibracij FAG SmartCheck

S pomočjo sistema FAG SmartCheck, povezanega prek omrežja Ethernet, FR-F800-E podatke o hitrosti posreduje senzorju in jih združi s podatki o vibracijah, s čimer ustvari natančnejšo sliko o fizičnem stanju stroja.

Povezovanje dveh svetov

Če je opcijska kartica za povezavo pogona nameščena na namensko industrijsko omrežje, kot sta CC-Link in Profibus, integrirani Ethernet vmesnik omogoča istočasno povezavo enote FR-F800-E z drugo napravo, na primer z računalnikom, za izvajanje funkcij za nadzor kakovosti. Omrežji lahko potekata vzporedno.


Download the Inverter StartApp to access inverters within a wireless LAN. The app provides support during start-up and monitoring.
Inverter StartApp
Na vrh