MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia
Serija frekvenčnih pretvornikov FR-D700 je standard med pogonskimi sistemi majhnega formata in omogoča enostaven vstop v svet moderne tehnologije pogonov s spremenljivo hitrostjo.

Mikro-pogonska rešitev

Preprosta in varna uporaba, kompaktna zasnova ter izboljšana zmogljivost so bila poglavitna vodila pri razvoju frekvenčnega pretvornika FR-D700. Tako je bil ustvarjen pogon, ki je postavil standarde na področju kompaktnih pogonskih rešitev.

Izboljšane funkcije in karakteristike, kot so poenostavljeno ožičenje s pomočjo vzmetnih sponk, vgrajen vrtljivi digitalni navigacijski gumb z LED prikazovalnikom, izboljšana zmogljivost pri nizkih hitrostih ter integrirana funkcija za zasilno zaustavitev, naredijo iz modela FR-D 700 referenčni proizvod v razredu ultrakompaktnih frekvenčnih pretvornikov.

Resnična prednost frekvenčnega pretvornika FR-D700 se pokaže pri standardnih aplikacijah, zlasti zaradi njegovih uporabniku prijaznih značilnosti. Je prava izbira tako za enostavne kot tudi za bolj sofisticirane aplikacije. Tipične aplikacije so podajalniki in tekoči trakovi, obdelovalni stroji ter pogoni za drsna vrata in zapornice.

Varen izpad s funkcijo samodiagnostike

Ta frekvenčni pretvornik aktivno nadzoruje svoje funkcije. Opozorilni alarm se npr. samodejno sproži, če se zmogljivost ventilatorja spusti pod 50 % nazivne vrednosti. Notranji program nadzoruje staranje kondenzatorjev na glavnem vezju, števec delovnih ur pa poenostavi planiranje optimalnega časa za servisni poseg. Funkcije zaščite in preobremenitve, kot je npr. sistem za nadzorovanje napak na fazi za vhodno in izhodno vezje, zagotavljajo delovanje brez napak.

Dodatne funkcije za varčevanje z energijo

OEC funkcija pripomore k dodatni optimizaciji toka in posledično energetske poraba motorja. Rezultat tega je dodatno znižanje porabe energije v primerjavi z običajnimi frekvenčnimi pretvorniki.

Dolga življenjska doba

Frekvenčni pretvornik FR-D700 je načrtovan za obratovalno življenjsko dobo, daljšo od 10 let. To je med drugim mogoče zaradi vgrajenih toplotno-odpornih kondenzatorjev, ventilatorjev za hlajenje z zaščitenimi ležaji in zaradi uporabe posebnih maziv. Pretoku hladilnega zraka so podvržena samo hladilna telesa, ne pa tudi elektronske komponente. To pa onemogoča kopičenje prahu in umazanije na komponentah. Poleg tega so tudi vsa tiskana vezja zaščitena pred agresivnimi okolji z enoslojnim ali večslojnim nanosom zaščitnega laka – to pa je le še ena v nizu značilnosti, ki zagotavljajo dolgo življenjsko dobo proizvoda.

Izpopolnjen funkcionalni obseg

Frekvenčni pretvornik FR-D700 razpolaga z inovativnimi funkcijami, ki služijo zaščiti osebja in priklopljenih, načeloma dragih naprav. Te funkcije omogočajo frekvenčnemu pretvorniku, da z visoko stopnjo odzivnosti odreagira na vrsto zunanjih dejavnikov.

Varnostna funkcija "Safe Torque Off" (STO), skladno z EN 61800-5-2

Funkcija "Safe TorqueOff" (STO) izklopi napajanje motorja in preprečuje nenaden ponovni zagon. Motor se nato pojemajoče vrti do popolne zaustavitve. V primerjavi s tradicionalno tehnologijo s kontaktorji, ta integrirana varnostna funkcija zmanjšuje vlaganja v strojno opremo, ožičenje in vzdrževanje ter omogoča večjo zmogljivost in daljšo življenjsko dobo.

Enostavna uporaba

  • Enostavno ožičenje
  • Enostavna parametrizacija
  • Vgrajena nadzorna plošča
  • Enostaven priklop na omrežje
  • Zamenjava hladilnih ventilatorjev v samo 10 sekundah
  • Kontrolirano pojemljanje hitrosti pri trenutnih izpadih napajanja
  • Samodejni ponovni zagon po izpadu napajanja
  • Integrirana funkcija za zasilno zaustavitev

Več standardnih funkcij

  • Vektorska regulacija brez enkoderja
  • Samodejno uglaševanje
  • Možnost preobremenitve do 200 %
  • Namestitev drug poleg drugega
  • Vgrajena zavorna enota
  • Uporaba gesla
  • Regulacija natezanja pri navijalnih napravah
  • »Traverse« funkcija
  • Funkcija izogibanja regeneracije
  • Hitri zagon
  • Vhod za PTC termistor
  • Oddaljene V/I točke

In veliko več.