Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Proizvodi

Print page

Proizvodi

Serija FR-CS80

FR-CS80 – Preprosta rešitev

Serija FR-CS80 ponuja stroškovno učinkovite rešitve po zaslugi večnamenske regulacije z magnetnim pretokom v najmanjšem kompaktnem ohišju na svetu. Zaradi tega so frekvenčni pretvorniki FR-CS80 primerni za skoraj vse industrijske aplikacije.

Značilnosti in prednosti za uporabnika

Večnamenska vektorska regulacija z magnetnim pretokom

Zaradi večnamenske vektorske regulacije z magnetnim pretokom lahko frekvenčni pretvornik zagotavlja visoko stopnjo navora tudi pri nizki hitrosti brez potrebe po enkoderju.

Omejitev toka s hitrim odzivom

Delovanje se nadaljuje in alarm za prekomerni tok se ne aktivira, tudi če pride do nenadne spremembe obremenitve

Povezava prek DC-vodila za varčevanje z energijo

Povezava prek DC-vodila omogoča varčevanje z energijo znotraj sistema in ponuja možnost priključitve zavorne ali regenerativne enote.

Enostavno »Plug-and-play« povezovanje z enoto HMI (GOT) prek priključka RS485

Ko je omogočena funkcija »Samodejna povezava«, lahko frekvenčni pretvornik prek priključka RS-485 komunicira z enotami serije GOT 2000 s preprosto priključitvijo HMI enote.

Funkcija neprekinjenega delovanja v primeru trenutnega izpada električne energije

Tudi v primeru trenutnega izpada električne energije se delovanje motorja nadaljuje brez prostega teka, zaradi česar ne pride do prekinitve proizvodnje.

Funkcija zaviranja do ustavitve med izpadom električne energije

Ko pride do izpada električne energije ali upada napetosti, motor zavira do ustavitve brez prostega teka. Ko pride do izpada električne energije ali upada napetosti, motor zavira do ustavitve brez prostega teka.

Zaviranje s povečanim vzbujanjem

Čas zaviranja je mogoče zmanjšati brez uporabe zavornega upora. Čas takta se lahko zmanjša za prenosne linije ali podobno.

Pospeševanje/zaviranje po S-vzorcu

S-vzorec se ohrani od trenutne do ciljne frekvence, zato je mogoče zmanjšati sunke med pospeševanjem/zaviranjem in preprečiti premikanje bremena.

Večhitrostna funkcija (delovanje z do 15 preklopnimi hitrostmi)

Hitrosti delovanja je mogoče vnaprej nastaviti s parametri. To pomeni, da lahko uporabnik hitrost stroja enostavno prilagodi.

Zaščita v nevarnih okoljih

Premaz tiskanega vezja ustreza standardu IEC 60721-3-3 3C2/3S2 za večjo odpornost proti vplivom iz okolja.

Specifikacije

Serija FR-CS80

Na vrh