Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Proizvodi

Print page

Proizvodi

Frekvenčni pretvorniki – FR-A800

Natančni, zmogljivi, vsestranski

Frekvenčni pretvorniki – FR-A800

Mitsubishi Electric je razvil novo generacijo pogonske tehnologije; izjemno serijo FR-A800, ki je zasnovana za zagotavljanje neprimerljive natančnosti pogona, nadzora hitrosti, preprostega zagona in vsestranskosti.

Nekatere njene izjemne lastnosti so integrirani visokonivojski PLK, USB vrata za programiranje in kopiranje parametrov, enostavno berljiva nadzorna plošča, optimalna poraba energije in funkcije za varčevanje z energijo, izboljšan varnostni sistem, tri razširitvene reže za vrsto opcijskih enot in podprtih mrežnih kartic.

Serija FR-A800 je v celoti združljiva za nazaj s serijo FR-A700. Parametre je mogoče enostavno kopirati s pomočjo programske opreme FR Configurator2. Vhodne/izhodne signale iz FR-A800 je možno zakasniti, da bi se ujemali z odzivnimi časi predhodno uporabljenega stroja.

FR-A800‑E z vgrajenim Ethernetom

Zmogljive lastnosti in inteligentne funkcije

Serija FR-A800 se ponaša z dvokanalno zasilno zaustavitvijo, ki omogoča varen izklop. To zagotavlja varno delovanje v skladu z evropsko direktivo o strojih brez potrebe po namestitvi dodatnega kontaktorja. Serija FR-A800 je tako v skladu s standardi EN ISO13849-1/PLe kat. 3, EN 61508-1/-2/-3:2010(SIL3) in EN 61800-5-2 SIL3.

Nadzorna plošča z gumbom za preprosto upravljanje "Digital Dial" omogoča neposreden dostop do vseh pomembnih parametrov. Serija FR-A800 omogoča tudi enostavno povezavo z grafičnimi upravljalnimi terminali (GOT DRIVE) Mitsubishi Electric. Komunikacijski parametri za priključitev enote HMI se samodejno nastavijo kot serija.

Filter EMC, ki je vgrajen v pogon, zagotavlja popolno skladnost z evropsko direktivo o elektromagnetni združljivosti (EN 61800-3, drugo okolje, kategorija C3), zato pogona ni treba ločeno certificirati.

Izkoristite prednosti funkcije za varčevanje energije, ki je prilagojena vaši aplikaciji. Občuten prihranek energije je mogoče spremljati na zaslonu za prikaz porabe energije.

Ventilatorji za hlajenje in vgrajeni kondenzatorji imajo pričakovano življenjsko dobo 10 let. Z uporabo funkcije za nadzor vklopa in izklopa pa se lahko življenjska doba ventilatorjev še dodatno podaljša.

Različne možnosti omrežne združljivosti

Pogon je mogoče krmiliti in spremljati s krmilnikom prek omrežja. Pri uporabi pomembnejših omrežnih protokolov, kot so CC-Link IE Field, CC-Link IE Field Basic, Modbus TCP, CC-Link, Profibus DP/DPV1, Profinet/Ether - Net IP/EtherCat, SSCNETIII/H ter tudi DeviceNet™ in LONWORKS, so na voljo različne komunikacijske možnosti. Komunikacija prek RS485 (pogonski protokol Mitsubishi Electric, protokol Modbus-RTU) je podprta opcijsko.

  • Realna brezsenzorska vektorska regulacija
  • Popolno samodejno uglaševanje PM in IM motorjev
  • Absolutno pozicioniranje in vgrajene funkcije PLK
  • Nadzor optimalnega vzbujanja
  • Visoka fleksibilnost z vgrajenim PLK
  • Varčevanje z energijo prek 24 V električnega napajanja
  • Enostavno vzdrževanje
  • Preprosta nastavitev

Specifikacije

OkoljeTehnični podatki
Električno napajanjeFR-A820: 3-fazno, 200–240 V AC (–15 %, +10 %) pri 50/60 Hz;
FR-A840: 3-fazno, 380–500 V AC (–15 %, +10 %) pri 50/60 Hz;
FR-A870: 3-fazno, 525–690 V AC (–10 %, +10 %) pri 50/60 Hz
Temperatura okolja-10 °C do +50 °C (+40 °C za A870 ND) (brez zmrzovanja) (ocene LD, ND, HD)
–10 °C do +40 °C (brez zmrzovanja) (vrednost SLD)
Vlažnost okoljaSkladnost s standardom IEC 60721-3-3 razred 3C2, največja vlažnost 95 % RH (brez kondenzacije)
VišinaNajveč 1000 m nadmorske višine
Zaščitni razredIP20 up to 22 kW (FR-A870 all types) , IP00 from 30 kW
Odpornost proti vibracijamNajveč 5,9 m/s²
Zavorni tranzistorVgrajena do 55 kW (400 V), do 250 kW (690 V), do 22 kW (200 V)
TipNazivni tok [A]Nazivna moč motorja [kW]Š x V x G [mm]
200 V classSLD*LD*ND*HD*SLD*LD*ND*HD*
FR-A820-000464.64.231.50.750.750.40.2110x260x110
FR-A820-000777.77531.51.50.750.4110x260x125
FR-A820-0010510.59.6852.22.21.50.75150x260x140
FR-A820-0016716.715.21183.73.72.21.5
FR-A820-00250252317.5115.55.53.72.2
FR-A820-0034034312417.57.57.55.53.7220x260x170
FR-A820-004904945332411117.55.5
FR-A820-00630635846331515117.5220x300x190
FR-A820-007707770.5614618.518.51511250x400x190
FR-A820-0093093857661222218.515
FR-A820-01250125114907630302218.5
FR-A820-015401541401159037373022325x550x195
FR-A820-0187018717014511545453730435x550x250
FR-A820-0233023321217514555554537
FR-A820-0316031628821517575755545465x700x250
FR-A820-03800380346288215110907555465x740x360
FR-A820-047504754323462881321109075
TipNazivni tok [A]Nazivna moč motorja [kW]Š x V x G [mm]
400-V-ClassSLD*LD*ND*HD*SLD*LD*ND*HD*
FR-A840-000232,32,11,50,80,750,750,40,2150x260x140
FR-A840-000383,83,52,51,51,51,50,750,4
FR-A840-000525,24,842,52,22,21,50,75
FR-A840-000838,37,6643,73,72,21,5
FR-A840-0012612,611,5965,55,53,72,2
FR-A840-0017017161297,57,55,53,7220x260x170
FR-A840-002502523171211117,55,5
FR-A840-00310312923171515117,5220x300x190
FR-A840-003803835312318,518,51511
FR-A840-0047047433831222218,515250x400x190
FR-A840-006206257443830302218,5
FR-A840-007707770574437373022325x550x195
FR-A840-009309385715745453730435x550x250
FR-A840-01160116106867155554537
FR-A840-018001801441108690755545
FR-A840-02160216180144110110907555465x620x300
FR-A840-026002602161801441321109075
FR-A840-0325032526021618016013211090465x740x360
FR-A840-03610361325260216185160132110
FR-A840-04320432361325260220185160132498x1010x380
FR-A840-04810481432361325250220185160
FR-A840-05470547481432361280250220185680x1010x380
FR-A840-06100610547481432315280250220
FR-A840-06830683610547481355315280250
FR-A842-07700770683610547400355315280540x1330x440
FR-A842-08660866770683610450400355315
FR-A842-09620962866770683500450400355680x1580x440
FR-A842-109401094962866770560500450400
FR-A842-1212012121094962866630560500450

* SLD = Super light duty (110 % za 60 s, 120 % za 3 s); LD = Light duty (120 % za 60 s, 150 % za 3 s);
ND = Normal duty (150 % za 60 s, 200 % za 3 s); HD = Heavy duty (200 % za 60 s, 250 % za 3 s)

FR-CC2-H _ _ _ K
Model 400 V
Širina [mm]Višina [mm]Globina [mm]
315K6001330440
355K
400K1580
450K
500K
560K
630K

Specifikacije FR-A870

FR-A870-E2
Model 690 V
Nazivni tok [A]Nazivna moč motorja [kW]Širina [mm]Višina [mm]Globina [mm]
ND*SLD*ND*SLD*
FR-A870-00550-E246553745251753410
FR-A870-00660-E255664555
FR-A870-00890-E266895575
FR-A870-01060-E2891087590284794410
FR-A870-01290-E210813190110
FR-A870-01540-E2131154110132300900410
FR-A870-01850-E2154185132160
FR-A870-02300-E2185230160200380900410
FR-A870-02860-E2230286200250
FR-A872-03600-E22863602503152401600565
FR-A872-04060-E2360406315355
FR-A872-04560-E2406456355400
FR-A872-05120-E2456512400450
FR-A872-05690-E2512569450500
FR-A872-06470-E2569647500560
FR-A872-07150-E2647715560630
Parallel (2 to 3) 720K-1,3MWup to 1,5MW

* SLD = Super light duty (110 % za 60 s, 120 % za 3 s); ND = Normal duty (150 % za 60 s, 200 % za 3 s)

FR-CC2-N _ _ _ K
Model 690 V
Širina [mm]Višina [mm]Globina [mm]
250K2401600565
315K
355K
400K
450K340
500K
560K
630K
Na vrh