MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia
Ta kompaktni frekvenčni pretvornik omogoča izjemno učinkovitost ter predstavlja idealno rešitev za pogone dvigal in visokozmogljive stroje z navorom, ki ga je mogoče uporabljati za regenerativno zaviranje.

Ohranja energijo, zmanjšuje stroške

Zaradi svojega bogatega nabora inovativne tehnologije nudi ta kompaktni frekvenčni pretvornik izjemno učinkovitost in predstavlja idealno rešitev za pogone dvigal in zelo zmogljive stroje z navorom, ki ga je moč uporabljati za regenerativno zaviranje. To vključuje veliko izbiro aplikacij z navpičnimi in vodoravnimi premiki, kot so npr. tekoči trakovi, centrifugalni ločevalniki, preizkuševalni stroji, navijalni stroji itd.

Z novim frekvenčnim pretvornikom FR-A 741 boste prihranili pri izdatkih za začetno naložbo, obenem pa bo skrbel, da bodo vaši operativni stroški venomer nizki. Vgrajena funkcija za regeneracijo moči omogoča uporabo manjših in cenejših pogonskih sistemov ter zahteva enostavnejšo in kompaktnejšo razporeditev stikalne omare.

Visok potencial varčevanja energije

Zniževanje energetske porabe in varovanje okolja sta danes ključni temi v strojništvu in mehanizaciji obratov. Pogonski motorji običajno porabijo največ električne energije, poleg tega pa zasedejo tudi veliko prostora in zahtevajo posebno hlajenje. Zaradi svojega regenerativnega zavornega sistema je frekvenčni pretvornik FR-A741 veliko učinkovitejši od običajnih pogonskih sistemov in s tem tudi veliko bolj energetsko varčen.

Preprostejša namestitev

Integracija frekvenčnega pretvornika in sistema za regeneracijo moči v eno samo enoto zmanjšuje prostorske zahteve, s čimer je namestitev v stikalno omaro veliko preprostejša.

Zaradi vgrajene AC dušilke in odsotnosti potrebe po zunanji zavorni enoti je količina dodatnega ožičenja veliko manjša. Ti frekvenčni pretvorniki potrebujejo do 60 % manj električnega ožičenja in zasedejo do 40 % manj prostora od običajnih pogonskih rešitev, odvisno od izhodne zmogljivosti. Rezultat je bistveno manjša skupna dolžina kablov in s tem manjše prostorske zahteve stikalne omare.

Idealen za dvigalne aplikacije

Frekvenčni pretvorniki serije FR-A 741 predstavljajo inovativen in inteligenten pogonski sistem, ki ga je mogoče preprosto vključiti v zahtevne aplikacije. Še posebej primerni so za naloge, ki vključujejo pogosto ciklično pospeševanje in zaviranje, ter vse aplikacije, kjer se običajno uporablja zavorne upore.

Podprte so posebne funkcije za programiranje žerjava, ki jim omogočajo preprosto integracijo v dvigalne aplikacije, vključno s posebno krmilno sekvenco zunanje zavore, funkcijami za preklapljanje hitrosti glede na obremenitev ter štirimi neodvisnimi pragovi navora za vse štiri kvadrante.

Ključne lastnosti proizvoda

  • Vgrajena funkcija regeneracije moči izboljšuje energetsko učinkovitost
  • Veliko nižji stroški namestitve, učinkovitejše načrtovanje sistema, enostavnejša razporeditev stikalne omare
  • Visokozmogljiv pogon z bogatim naborom aplikacijskih funkcij
  • Nižji skupni stroški lastništva v primerjavi z običajnimi rešitvami