MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia

Najboljša izbira za široko paleto aplikacij

Široka paleta proizvodov, ki našim strankam omogoča pravo izbiro. Naši frekvenčni pretvorniki vsakodnevno dokazujejo svojo visoko raven stroškovne učinkovitosti, zanesljivosti, funkcionalnosti in prilagodljivosti tako pri komercialnih kot težkoindustrijskih aplikacijah.

Inteligentna rešitev za vsa pogonska opravila

Frekvenčni pretvorniki so ključnega pomena za Mitsubishijev proizvodni avtomatizacijski sistem. Po več kot 30 letih delovanja in več kot 28 milijonih prodanih izdelkov po vsem svetu Mitsubishi Electric še vedno nenehno prispeva svoje inovacije k hitrostno spremenljivim pogonskim tehnologijam. Najsodobnejši, 64-bitni RISC procesorji z izboljšano programsko opremo in najmodernejšo izvedbo napajalne elektronike naredijo današnje hitrostno spremenljive pogonske rešitve hkrati učinkovite in enostavne za uporabo. Mitsubishi Electric ponuja inovativne, odprte, prilagodljive in zanesljive pogonske rešitve za posebne potrebe individualnih trgov in potrošnikov.

Mitsubishijevi frekvenčni pretvorniki ustrezajo vsem standardom in specifikacijam direktive Evropske unije o nizkonapetostni opremi 2014/35/ES, direktive o elektromagnetni združljivosti 2014/30/ES in direktive o strojih 2006/42/ES. Vsi proizvodi imajo certifikat CE, ki temelji na prej omenjenih evropskih standardih, poleg tega pa tudi certifikate UL, cUL, EAC, CCC in več pomorskih certifikatov.

Energetsko varčni in regenerativni frekvenčni pretvorniki

Mitsubishijevi frekvenčni pretvorniki so izjemno varčni, saj dosežejo maksimalen izkoristek zmogljivosti pogona pri minimalni porabi električne energije. Optimizacija pretoka zagotavlja, da priključen motor dobi le točno količino magnetnega pretoka, potrebnega za optimalno učinkovitost. To je še posebej pomembno pri nizkih hitrostih, kjer motorji običajno uporabljajo sistem za regulacijo napetosti/frekvence. SLV vektorska regulacija z možnostjo sprotnega samodejnega nastavljanja in samodejne kompenzacije slipa motorja, V/f regulacija s popolnoma programirljivimi funkcijami in Mitsubishijeva napredna OEC (Optimium Excitation Control) tehnologija pripomorejo k temu, da ti frekvenčni pretvorniki gospodarijo z energijo v največji možni meri. Dosežejo lahko maksimalen prihranek energije, ki je 60 % višji v primerjavi z obratovanjem v običajnem električnem omrežju, kar posledično znižuje operativne stroške sistema.

Zaradi svojega regenerativnega zavornega sistema je frekvenčni pretvornik FR-A741 veliko učinkovitejši od običajnih pogonskih sistemov in s tem tudi veliko bolj energetsko varčen. Še posebej primerni so za naloge, ki vključujejo pogosto ciklično pospeševanje in zaviranje, ter v vseh aplikacijah, kjer običajno uporabljamo zavorne upore. Zaradi vgrajene AC dušilke in odsotnosti potrebe po zunanji zavorni enoti je količina dodatnega ožičenja veliko manjša. Ti frekvenčni pretvorniki potrebujejo do 60 % manj električnega ožičenja in zasedejo do 40 % manj prostora od običajnih pogonskih rešitev, odvisno od izhodne zmogljivosti.

Mitsubishijevi frekvenčni pretvorniki serije FR-F800 so zasnovani za posebne potrebe črpalk in ventilatorjev. Ti frekvenčni pretvorniki lahko namreč znatno pripomorejo k izboljšanju energetske bilance črpalk in ventilatorjev, zlasti pri obratovanju z nizkimi hitrostmi in nizkimi obremenitvami, kjer je mogoče privarčevati do 60 % energije. To dodatno zmanjšanje porabe energije pa je možno zaradi inovativne Mitsubishijeve tehnologije OEC (Optimum Excitation Control). Omenjeni sistem namreč zagotavlja konstantno napajanje motorja z optimalnim magnetnim pretokom, kar zmanjšuje izgube. Rezultat je maksimalen izkoristek zmogljivosti motorja pri njegovi največji učinkovitosti.

Proizvodni program

Serija zajema zelo širok razpon izhodnih moči od 0,1 kW pa vse do 630 kW v enojnem sistemu ali do 1500 kW v vzporedni vezavi, kot tudi do 19500 kVA v 3/6/10/11 kV.

Vsi frekvenčni pretvorniki vsebujejo enostavne operacije in nastavitve ter optimiziran nadzor in upravljanje s podatki. Integriran nadzorni terminal, vrtljivi navigacijski gumb in večjezična nadzorna plošča s funkcijo kopiranja poskrbijo za takoj razumljivo informacijo o trenutnem stanju pogona in podajajo jasne podatke o napakah.

Vključitev frekvenčnega pretvornika v mrežni sistem je enostavna, saj ga lahko povežemo s standardnimi vmesniki za odprta omrežja, kot so Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link IE Field Basic in CC-Link IE TSN. Serijska vmesnika RS-422 in RS-485 ter opcijski USB priključek omogočajo večtočkovne »multidrop« aplikacije z 32 postajami in povezavo z najnovejšimi računalniškimi (PC) in vizualizacijskimi sistemi.

IMS študije potrjujejo izredne zmogljivosti Mitsubishijevih pogonskih sistemov:

Kadar govorimo o zanesljivosti pogonske tehnike, ima Mitsubishi Electric zavidljiv sloves. Aktualne raziskave zadovoljstva kupcev, opravljene s strani ustanove IMS Research, potrjujejo, da Mitsubishijevi pogoni segajo v sam vrh v svojem razredu v smislu zanesljivosti produktov.

Kaj lahko pričakujete od Mitsubishijevih frekvenčnih pretvornikov?

  • Skladnost s svetovnimi standardi, specifikacijami in potrdili
  • Odprto in prilagodljivo pogonsko platformo
  • Široko paleto produktov, namenjenih potrebam trga
  • Enostavno uporabo in konfiguracijo
  • Optimiziran nadzor in upravljanje s podatki
  • Izredno zanesljivost produktov

Poleg tega pa še napredne tehnološke funkcije, kot so:

  • SLV – vektorska regulacija in V/f regulacija (popolnoma programirljiva)
  • Samodejno nastavljanje in kompenzacija slipa, ki zagotavljata izjemno stabilnost hitrosti
  • Funkcija »Soft PWM« za zmanjšanje hrupa motorja
  • OEC tehnologija za maksimalno varčevanje z energijo
  • Funkcija za aktivno omejevanje toka
  • Samodejni ponovni zagon po izpadu napajanja
  • Prilagodljive krmilne enote ter intuitivna konfiguracija in nastavitev

Proizvodni program

Visokozmogljiva in visokokakovostna nova vrsta frekvenčnega pretvornika najvišjega razreda. Izboljša pogonsko zmogljivost, omogoča enostavno uporabo in ustreza varnostnim standardom.
Optimalne funkcije za vsako namensko področje dopolnjujejo že tako visoko zmogljivost in funkcionalnost frekvenčnih pretvornikov serije FR-A800.
Naslednja generacija energetsko varčnih frekvenčnih pretvornikov. Vključuje nove funkcije, ki so idealne za ventilatorje in črpalke.
Serija mikro pogonov zagotavlja izjemno zmogljivost, povezljivost in fleksibilnost v kompaktnem paketu.
Serija frekvenčnih pretvornikov FR-D700 je standard med pogonskimi sistemi majhnega formata in omogoča enostaven vstop v svet moderne tehnologije pogonov s spremenljivo hitrostjo.
Serija FR-CS80 zagotavlja večnamensko regulacijo z magnetnim pretokom v najmanjšem kompaktnem ohišju na svetu.
Dušenje harmonikov, regeneracija moči, regeneracija prek skupnega vodila
Odpravljanje težav z osebnim računalnikom! Enostavna namestitev brez zmede.