MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia
Frekvenčni pretvornik serije FR-F za ventilatorje, črpalke in klimatske naprave. Poleg različnih funkcij za varčevanje z energijo je opremljen tudi s funkcijami, ki so idealne za ventilatorje in črpalke. Frekvenčni pretvornik zagotavlja rešitev za vaše potrebe, ki zahtevajo dodatno varčevanje z energijo.

Ekonomični, inteligentni, vsestranski

Frekvenčni pretvorniki – FR‑F800

Mitsubishi Electric je razvil novo generacijo pogonske tehnologije; izredno serijo FR‑F800, ki je zasnovana za zagotavljanje neprimerljive energetske varčnosti, optimiziranega nadzora hitrosti, preprostega zagona in vsestranskosti.

Serija FR‑F800 je namenjena predvsem za uporabo s črpalkami, ventilatorji in kompresorji ter aplikacijami na področju HVAC (ogrevanja, prezračevanja, klimatizacije). Ima številne inovativne funkcije, ki omogočajo najboljši kompromis med učinkovitostjo in natančnim nadzorom.

Paleta proizvodov FR‑F800

3 x 200–240 V 0,75 > 110 kW

3 x 380–500 V 0,75 > 630 kW

Zmogljive lastnosti in inteligentne funkcije

Napredni PID regulator

V osrčju pogona FR‑F800 je izboljšan PID regulator. Ta zagotavlja enostavno regulacijo ventilatorjev, črpalk in kompresorjev, brez potrebe po zunanjih regulatorjih. Poleg tega vgrajeni PLK zagotavlja resnično samostojno delovanje. Nekatere nove funkcije PID regulatorja so:

  • En pogon lahko izvaja regulacijo več črpalk
  • Drugi PID regulator
  • Neposreden dostop do nastavljenih vrednosti PID prek zaslona
  • Funkcija črpanja/mešanja
  • PID zadrževanje izhoda (tudi pri sistemih z več črpalkami)
  • Predhodno opozarjanje na zgornjo/spodnjo mejo PID
  • Zaznavanje počenih cevi / zaščita pred suhim tekom
  • Možnost digitalnega izbiranja nastavljenih vrednosti PID
  • Mehko polnjenje cevi za preprečevanje vodnega udara
  • Preprečevanje vodnega udara pri zaustavitvi
  • Funkcija predpolnjenja PID
  • Funkcija povišanja pred načinom za spanje
  • Samodejno uglaševanje ojačitve PID
  • itd ...

Inteligentno zaznavanje bremena

Edinstveni algoritem lahko natančno zazna krivuljo ventilatorja ali črpalke za priklopljeno breme in opozori, ko obremenitev pade izven nastavljivih mej. To pomeni, da lahko odkrije, na primer, zagozdene črpalke, umazane rotorje ali pretrgane jermene. Zaradi uporabe tovrstne metode zaznavanja se lahko izognemo lažnim alarmom, ki so povezani z drugimi sistemi.

Funkcija čiščenja črpalke (odmašitev)

V primeru črpalk se čistilni cikli lahko izvajajo samodejno ali s posredovanjem uporabnika.

Funkcija predgretja motorja

Funkcija predgretja motorja se lahko uporablja za preprečevanje nabiranja vlage na navitjih motorja v času neaktivnosti in pred zagonom motorja. Lahko se uporablja tudi za zmanjšanje kondenzacije ali preprečevanje zmrzovanja črpalne postaje.

Dušenje mehanske resonance

Ta funkcija lahko blaži stresljaje zaradi naravne resonance, s čimer podaljša mehansko življenjsko dobo sistema.

Način za neprekinjeno delovanje v primeru požara

V nujnih primerih, kot so požari, je lahko nadaljevanje poganjanja ventilatorja za izčrpavanje ali vzdrževanje zračnega tlaka pogosto najvišja prioriteta. S to funkcijo lahko pogonu omogočite nadaljevanje poganjanja motorja do uničenja, pri čemer sistem zanemari zaščitne funkcije, četudi frekvenčni pretvornik zazna napako.

Inteligentna optimizacija energije

  • Vsi pogoni Mitsubishi Electric uporabniku omogočajo varčevanje z energijo, vendar pa se model FR‑F800 ponaša s številnimi namenskimi funkcijami, ki omogočajo še večjo učinkovitost. Na primer, razvili smo algoritem za uglaševanje, imenovan AOEC (Advanced Optimum Excitation Control oziroma Napredni nadzor optimalnega vzbujanja). Ta funkcija pomeni, da se varčevanje z energijo lahko še poveča, tudi za bremena, ki zahtevajo visok navor pri pospeševanju ali upočasnjevanju.
  • Na primer, pogon je sposoben krmiliti zunanje ventilatorje prek vgrajenega sistema za zaznavanje temperature okolja, s čimer se poveča učinkovitost sistema. S tem se zmanjša tudi vdor zunanjega zraka, ki je lahko onesnažen.
  • Podobno funkciji »start/stop« za zagon in zaustavitev motorja, ki se uporablja pri sodobnih avtomobilih, imajo tudi pogoni serije FR‑F800 sposobnost, da v stanju pripravljenosti izklopijo vsa nepotrebna vezja, s čimer se zmanjša poraba energije, tako da jih napaja le napetost 24 V DC, ki sistem ohranja pri življenju. Ponovni zagon se zgodi v 1 sekundi, kar pomeni, da ni nikakršnega vpliva na razpoložljivost sistema.
  • Ta učinek varčevanja z energijo je mogoče spremljati prek omrežja ali na zaslonu.

Samodejno uglaševanje IM/PM motorja

Pri družbi Mitsubishi Electric verjamemo, da bi stranka morala imeti možnost izbire najprimernejšega motorja za svojo aplikacijo. Zaradi te zahteve smo v novo serijo FR‑F800 vgradili možnost preprostega samodejnega uglaševanja z najboljšo zmogljivostjo, ki omogoča povezavo z indukcijskimi motorji (IM) ali motorji s permanentnim magnetom (PM). Na podlagi tega lahko stranke svoj sistem priklopijo in zaženejo po principu »plug-and-play« in dosežejo visoko zanesljivost in učinkovitost sistema.

Vgrajena varnostna funkcija STO

Serija FR‑F800 se ponaša z dvokanalno zasilno zaustavitvijo, ki omogoča varen izklop. To zagotavlja varno delovanje v skladu z evropsko direktivo o strojih. Serija FR‑F800 je tako v skladu s standardi EN ISO13849-1/PLd kat. 3, EN 61508 in EN 61800-5-2 SIL2.

Varovanje vašega strokovnega znanja

Funkcija uporabe gesla pri uporabi frekvenčnega pretvornika FR‑F800 vam omogoča, da lahko omejite dostop prek enote za nastavitev parametrov, omrežja in funkcije PLK.

Enostaven zagon

Z uporabo USB-ključa ali programskega paketa FR-Configurator2 lahko stranke udobno prenesejo ali naložijo parametre ali uporabijo integriranega čarovnika za aplikacije. Integrirani funkciji osciloskopa/sledenja sta odlični orodji za pomoč pri iskanju napak in prvem zagonu. Dodatna funkcija je integrirana brezplačna programska oprema za programiranje enot PLK, ki temelji na orodju GXWorks2, tako da je programiranje mogoče opraviti z eno samo povezavo.

Vgrajene funkcije PLK

Vgrajena funkcija PLK s 6K koraki omogoča prilagajanje pogona individualnim zahtevam uporabnika in odpravlja ​​potrebo po ločeni glavni (master) enoti. Funkcijo PLK je mogoče razširiti z dodatnimi V/I karticami. PLK lahko upravlja tudi funkcije, ki niso povezane s pogonom, na primer upravljanje opozorilnih luči, ventilov, grelcev itd.

Inteligentno predvideno vzdrževanje

Mitsubishi Electric je vključil naslednje funkcije za zagotavljanje dolge življenjske dobe in najvišjo razpoložljivost pogona.

  • 3-žilni ventilator – če hitrost hladilnega ventilatorja pade pod 50 %, pogon sproži predalarm. To serviserju omogoči, da lahko na enostaven način pregleda ali zamenja ventilatorje, ki so nameščeni na vrhu.
  • Števec vklopnega tokokroga – meri število vklopov/izklopov napajanja pogona. Nenehno vklapljanje in izklapljanje lahko skrajša življenjsko dobo pogona s spremenljivo frekvenco.
  • Merjenje dielektrične moči kondenzatorja je na voljo za pomoč pri načrtovanju izmenjave, preden se zmanjša učinkovitost sistema.

Enostavno diagnosticiranje napak sistema

Vgrajena funkcija grafičnega sledenja vam omogoča izbor 8 od 72 kanalov, da lahko zlahka ugotovite, kaj se je dogajalo pred in po alarmu. Podatki se lahko samodejno shranjujejo na komercialni USB-ključek, na primer za pošiljanje podatkov tehnični podpori za nadaljnje preiskave.

Uporabniški vmesnik

FR-DU08

Pogon je opremljen s preglednim 12-segmentnim LED prikazovalnikom, ki vključuje udobno nastavitev s pomočjo tipke M-Dial ter funkcijo kopiranja parametrov (3-parametrska nastavitev). Prikazovalnik lahko enostavno odstranite s pogona in ga namestite na nadzorno ploščo.

FR-LU08

Kot druga možnost je na voljo za namestitev tudi 6-vrstični LCD prikazovalnik FR-LU08 z možnostjo prikazovanja polnega besedila, ki vključuje funkcijo čarovnika za enostaven zagon in uro realnega časa. Še ena značilnost tega prikazovalnika je, da uporabniku omogoča ustvarjanje brezplačnih besedilnih sporočil, s čimer se prihrani strošek za nakup enote HMI. Ta funkcija je še posebej zmogljiva, če se uporablja skupaj z vgrajeno funkcijo PLK.

Enostavna priključitev enote HMI po principu »Plug-and-play«

Pogon samodejno zazna priključitev HMI enote serije GOT2000, ki se lahko uporablja na primer za priročno daljinsko krmiljenje pogona prek navideznega zasebnega omrežja (VPN). Na voljo so številni prednastavljeni zasloni, ki omogočajo zelo preprosto nastavitev sistema. Dodatna prednost je, da lahko številne pogone prek omrežja povežete z eno enoto HMI.

Dodatne možnosti

Omrežna povezljivost

  • Vmesnik za CC-Link IE Field (FR-A8NCE)
  • Vmesnik za CC-Link (FR-A8NC)
  • Vmesnik za Profibus DPV1 z D-sub (A8NDPV1)
  • Vmesniška kartica Profibus DP PPO za starejše sisteme (FR-A8NP)
  • 2-vratni vmesnik za Profinet za FR-A/F800 s profilom za pogone (A8NPRT_2P)
  • EtherCAT (A8NECT_2P)
  • 2-vratni vmesnik za Ethernet IP (A8NEIP_2P)
  • Vmesnika za DeviceNet™ (FR-A8ND)
  • Can Open (FR-A8NCA)
  • LONWORKS (FR-A8NL)
  • Komunikacija prek RS485 (pogonski protokol Mitsubishi Electric, protokol Modbus-RTU, BACnet) je podprta kot standard.

Dodatne V/I točke

  • 16-bitni digitalni vhod; BCD/binarna koda; 24 V DC; 5 mA za FR‑F/A800 (FR-A8AX)
  • Digitalni/analogni izhod; Izhodna moč: 24 V DC; 0,1 A za FR‑F/A800 (FR-A8AY)
  • Relejni izhod; 3 dodatni izhodni releji za FR-A/F800 (FR-A8AR)
  • Analogni vhod/izhod, termistorski vmesnik (FR-A8AZ)
  • Adapter za krmilni terminal iz A/F700 na A/F800 (FR-A8TAT)

Zunanje dodatne naprave

  • Vhodni reaktorji
  • Dušilke za povezave z enosmernim tokom
  • Izhodni reaktorji
  • Sinus filtri
  • Filtri EMC
  • Harmonski filtri
  • Regenerativne enote
  • Zavorni moduli
  • Samostoječe enote – IP20

Prednosti za uporabnika

Izdelani za dolgo življenjsko dobo

    Ventilatorji za hlajenje, bipolarni tranzistorji IGBT in vgrajeni kondenzatorji imajo pričakovano življenjsko dobo 10 let. Z uporabo funkcije za nadzor vklopa in izklopa pa se lahko življenjska doba ventilatorjev še dodatno podaljša.
    Pri Mitsubishi Electric lahko dosežemo to dolgo življenjsko dobo, saj nadzorujemo celotno zasnovo, proizvodnjo in prodajni proces znotraj organizacije, s čimer ohranjamo našo kakovost pod stalnim nadzorom.

3-letna garancija

    Naša kakovost je na najvišji ravni med vsemi proizvajalci pogonske tehnike. To je nekaj, na kar smo v družbi Mitsubishi Electric zelo ponosni. Da bodo lahko naši uporabniki povsem mirni in da izkažemo našo zavezanost zadovoljstvu končnih uporabnikov, so frekvenčni pretvorniki FR‑F800 na voljo s kar 3-letno brezplačno garancijo.

Preprosta vgradnja v sisteme prejšnjih generacij

Zaradi visoko postavljenih pravil združljivosti za nazaj, ki veljajo za frekvenčne pretvornike Mitsubishi Electric, lahko model FR‑F800 uporabite kot neposredno zamenjavo za modele FR‑F500 in FR‑F700, saj so mere in pritrdilne točke enake.

Prav tako je ohranjena struktura parametrov, ki jo lahko neposredno kopirate iz pogona FR‑F700 v pogon FR‑F800 s pomočjo programske opreme FR‑Configurator.

Tudi če želite ponovno uporabiti izvirno priključno sponko za serijo FR‑F700, da bi se izognili tveganju napačnega ožičenja, morate zaradi vgrajenih varnostnih funkcij uporabiti adapter za priključne sponke.

Okoljska varnost in električna skladnost

  • EN ISO13849-1:2015 PLe, Cat3 (from July 2018 production)
  • IEC62061:2005 / IEC61800-5-2:2007 / IEC61508 SIL2
  • IEC60204-1:2010 / IEC61800-5-2:2007 stop kategorija 0
  • EN 50178 za električno varnost
  • EN 61800-5-1:2007 za električne pogonske sisteme
  • EN 61800-3:2004 +A1:2012 razred C3, drugo okolje
  • EN50598-2 razred IE2, evropski standard za okoljsko primerno zasnovo, 98% učinkovitost
  • EN50598-2 razred IES2, kombinirana učinkovitost VFD in motorjev IE3/IE4
  • IEC60721-3-3 razred 3C2/3S2 za varstvo okolja
  • EN 61000-3-12 z dušilko za enosmerni tok
  • NEMA 1 / UL-1 certifikat
  • UL, cUL
  • cTick
  • Oznaka EAC
  • Skladnost s certifikatom CCC
  • Profibus / Profinet, certifikat organizacije PNO
  • EtherNet IP / certifikat organizacije ODVA
  • Omrežje EtherCat / EtherCat Technology Group
  • CC-Link in CC-Link IE Field / certifikat organizacije CLPA
  • SEMI F47 Specifikacija za odpornost na upad napetosti opreme za obdelavo polprevodnikov
  • Proizvajalec VSD, Nagoya Works, ima certifikata ISO 9001 in ISO 14000

FR-F800-E

Serija FR-F800-E je standardno opremljena z Ethernet TCP/IP povezljivostjo s hitrostjo 100 Mbit. Poleg obstoječih mrežnih možnosti frekvenčni pretvornik FR-F800-E zagotavlja izboljšano sposobnost daljinskega nadzora sistema in nastavitve parametrov ter preprosto integracijo v obstoječa mrežna okolja.

FR-F846-E2

FR-F846-E2 je samostoječa izvedba preizkušene serije FR-F800 z zaščitnim razredom IP55.