MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia

Vstopni model krmilnika za enostavne aplikacije, ki omogoča preprosto uporabo

Krmilniki ALPHA2 ponujajo enostavno in zanesljivo krmiljenje raznovrstnih avtomatizacijskih aplikacij, vključno z razsvetljavo, klimatizacijo, varnostnimi sistemi, temperaturo in nadzorom vodnega pretoka.

Majhni, a zelo sposobni

Linija mikrokrmilnikov Alpha zapolnjuje vrzel med tradicionalnimi releji in časovniki ter PLK-ji. Brez dodatnih režijskih stroškov ponuja razširjeno funkcionalnost, zanesljivost in prilagodljivost.

Mikrokrmilniki Alpha so idealni za vzdrževanje obstoječih procesov, pogosto pa jih je mogoče uporabiti tudi pri avtomatizaciji novih. Alpha 2 (Alpha XL) lahko obdeluje do 200 funkcijskih blokov v enem programu, pri čemer je posamezna funkcija (časovnik, števec, obdelava analognih signalov, koledar, ura, ipd.) lahko uporabljena večkrat.

Kaj lahko pričakujete od krmilnikov iz serije ALPHA?

Z integriranimi produkti iz serije ALPHA je mogoče nadomestiti diskretne komponente, ki so uporabljene v običajnih sistemih. S tem se odpirajo povsem nove možnosti za učinkovite rešitve na področju:

    Glavna enota »vse-v-enem«, ki združuje napajalnik, CPU in V/I točke. Vgrajene funkcije vključujejo zaslon, ​​analogne vhode, števce, časovnike in GSM funkcionalnost.
    Na voljo so 4 različni V/I razširitveni moduli.
    Na voljo je dodatna oprema za analogne izhode in temperaturne vhode.
    Na voljo je vmesnik ASI za podrejene (slave) naprave.
    Grafični vmesnik za programiranje krmilnikov serije ALPHA2.
    Ponudba kablov in pomnilniških kaset.