Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Proizvodi

Print page

Proizvodi

iQ-R

Integriran modularni krmilnik

iQ-R

Modul CPE serije iQ-R izjemno izboljšuje učinkovitost in postavlja nove referenčne standarde za hitrost obdelave. To uporabnikom ne le omogoča realizacijo izboljšanih zasnov sistema, temveč zagotavlja tudi osnovo za znatno znižanje stroškov strojne opreme. Serija iQ-R znižuje stroške razvoja in vzdrževanja ter zmanjšuje tveganja za izpad sistema, obenem pa zagotavlja inovativno nadgradnjo, ki uporabnikom omogoča, da neprestano razvijajo svoj sistem, in sicer z nadgradnjo programske opreme in ne s strojno nadgradnjo.

Prednosti

S časom skeniranja 0,14 ms, sposobnostjo obdelave do 419 ukazov na milisekundo in hitrostjo obdelave ukazov LD do 0,98 ns serija iQ-R postavlja nove referenčne standarde učinkovitosti in pripomore k večji produktivnosti.

Serija iQ-R ponuja sinhronizirano skeniranje PLK sistema in omrežja, s čimer preprečuje zakasnitve pri prenosu podatkov in izboljšuje kakovost proizvodnje. Poleg tega so vsi izhodni moduli sinhronizirani za še natančnejše krmiljenje, kar odpravlja potrebo po senzorjih za zaznavanje položaja ter tako zniža skupne stroške sistema.

Pomembne informacije o proizvodnji, kot so recepti, je mogoče shraniti v vgrajeno bazo podatkov enote iQ-R, kar preprečuje zaustavitev celotnega avtomatizacijskega sistema, na primer ob izpadu omrežja in prekinitvi komunikacije s podatkovno bazo na PC strežniku. Enota iQ-R omogoča tudi varnostno kopiranje in obnovitev vseh parametrov/podatkov celotnega sistema PLK, vključno z napravami v področnem omrežju CC-Link IE Field.

Uporabniki lahko na primer določijo napake in dogodke, ki se samodejno shranijo na kartico SD, nameščeno prek vgrajene reže za kartice SD. V primeru napake ali določenega dogodka lahko PLK na kartico SD shrani vse ustrezne procesne informacije ter dnevnik napak in dogodkov, vključno z zgodovino delovanja. Te podatke je nato mogoče enostavno analizirati, pomagajo pa tudi zmanjšati zastoje in stroške vzdrževanja.

Pomembna funkcija serije iQ-R je možnost priključitve strojnega varnostnega ključa v CPE, brez katerega modul CPE ne bo deloval. Podatki, ki so shranjeni na tem ključu, so šifrirani in jih nepooblaščene osebe ne morejo kopirati. Nadalje omogoča tudi nastavitev IP naslovov za pooblaščene naprave in zavrnitev dostopa nepooblaščenim napravam, s čimer zmanjšuje tveganje za vdor ali predrugačenje programa PLK s strani nepooblaščenih oseb. Poleg naštetega pa vključuje še funkcijo avtentifikacije uporabnika.

Več ključnih lastnosti

  • Visoko zmogljiva CPE
  • Nadgradljiva platforma
  • Sinhronizirano krmiljenje
  • Varno shranjevanje podatkov
  • Nižji stroški vzdrževanja
  • Brezšivna povezljivost prek komunikacije SLMP
  • Učinkovito načrtovanje - GX Works3
  • Varnost sistema
  • Združljivost s sistemom MELSEC System Q

Specifikacije

Napajanje
NapajanjeR_PAC/DC vhod
Glavna osnovna enotaR3_B5–12 rež
Razširitvena osnovna enotaR6_B5–12 rež
Razširitvena enota RQ (Serija Q)RQ6_B5–12 rež
Razširitveni kabelRC_B0,6–5 m
CPE
CPE za programirljive krmilnikeR_CPU40–1200 K korakov
CPE za krmilnike gibanjaR_MTCPU16–32 osi
Pomnilniška kartica SDL1MEM-_GBSD2–4 GB
Razširitvena kaseta SRAMNZ2MC-_MBS1–8 MB
V/I
AC vhodiRX1016 točk
DC vhodiRX_C_16–64 točk
Relejni vhodiRY10R216 točk
Tranzistorski (ponorni) izhodiRY_NT_P16–64 točk
Tranzistorski (izvorni) izhodiRY_PT_P16–64 točk
Kombiniran V/I modul
DC vhod, tranzistorski (ponorni) izhodiRH42C4NT2P32 točk
Analogni
Analogni vhodR60AD44 kanali
R60ADV88 kanalov (napetost)
T60ADI88 kanalov (tok)
Analogni izhodR60DA44 kanali
R60DAV88 kanalov (napetost)
T60DAI88 kanalov (tok)
Moduli za gibanje, pozicioniranje, hitro štetje
Simple MotionRD77MS_2–16 osi
Pozicioniranje
Tranzistorski izhodRD75P_2–14 osi
Diferencialni izhodRD75D_2–14 osi
Hitri števec
DC vhod/Tranzistorski (ponorni) izhodRD62P22 kanala
DC vhod/Tranzistorski (izvorni) izhodRD62P2E2 kanala
Diferencialni vhod/Tranzistorski (ponorni) izhodRD62D22 kanala
Omrežje
EthernetRJ71EN711 G/100 M/10 Mbps za različna omrežja
(Ethernet/CC-Link IE)
Krmilno omrežje CC-Link IERJ71GP21-SXKrmilna/normalna postaja, optični kabel
Področno omrežje CC-Link IE FieldRJ71GF11-T2Glavna/Lokalna postaja
CC-LinkRJ61BT1Glavna/Lokalna postaja CC-Link Ver.2
Serijska komunikacijaRJ71C24RS232, RS422/485
RJ71C24-R2RS232 x2 kanala
RJ71C24-R4RS422/485 x2 kanala
Na vrh