Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Proizvodi

Print page

Proizvodi

Varnostni rele za System Q

Varnostni rele za System Q

Varnostni relejni modul QS90SR2SP omogoča vključitev varnostnih V/I v konvencionalni krmilnik System Q, v primerih, ko določitev namenskega varnostnega krmilnika ni stroškovno učinkovita. Modul je mogoče namestiti v običajno razširitveno režo sistema System Q, uporablja pa se ga lahko tudi po decentralizirani povezavi ali preko konvencionalnega odprtega omrežja CC-Link. Zaradi tega nudi visoko stopnjo prilagodljivosti pri osnovanju sistema. Modul QS90 je skladen z vsemi ustreznimi varnostnimi certifikati, kot sta npr. EN 954 Kategorija 4 in ISO 13849-1/2006 PL e.

Sistemske konfiguracije

  • arnostne in konvencionalne V/I na istem razširitvenem ohišju.
  • ezapleteno združuje lokalne in decentralizirane V/I na istem sistemu
  • Dodaja varnostne V/I standardnemu CC-Link omrežju, skupaj z napravami, ki niso namenjene varnosti

Specifikacije

Varnostni rele za System QRazširitveni modul
Tipa CC-Link
QS90SR2SP-CC
(215801, tip P)
QS90SR2SN-CC
(215803, tip N)
Tipa Q-Bus
QS90SR2SP-Q
(215799, tip P)
QS90SR2SN-Q
(215800, tip N)
QS90SR2SP-EX
(215804, tip P)
QSSR2SN-EX
(215805, tip N)
Varnostni standardEN 954-1 Kategorija 4
Varnostne vhodne točke1 točka (dvojno ožičenje)
Zagonske vhodne točke1 točka
Varnostne izhodne točke1 točka (dvojno/trojno ožičenje)
Nazivni bremenski tokKategorija 4 3,6 A/točko
Do kategorije 3
5,0 A/točko
AC 250 V/DC 30 V
Odzivni časIzklopna izhodna točka<20 ms
Zagonska izhodna točka<50 ms
Napajanje modulaDC 24 VOskrbovano iz varnostnega relejnega modula
Napajanje izhodovDC 24 VOskrbovano iz varnostnega relejnega modula
Razširitveni moduliDo 3 razširitveni moduli
Tip priključkaVzmetna sponka
Življenjska doba (Rele)Mehanski>5.000.000 krat
Električni>100.000 krat
Mere (Š x V x G) [mm]45 x 111 x 11155.2 x 98 x 11245 x 111 x 111
Na vrh