Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Proizvodi

Print page

Proizvodi

Varnostni PLK MELSEC QS

Varnostni PLK MELSEC QS

Varovati velike sisteme in obenem biti stroškovno učinkovit. To je ključna zaobljuba varnostnega PLK MELSEC QS. V preteklosti so za varovanje proizvodnih linij skrbeli t.i. "otoki" varnostnega nadzora; tipični namenski varnostni relejni paneli. Čeprav je bil varen, je ta pristop trpel za enakimi slabostmi, ki so pred mnogimi leti bile razlog za zamenjavo konvencionalnih relejnih panelov. Izdelava varnostnega relejnega panela je draga, težko ga je zamenjati in odpravljanje težav je počasno. Model QS nudi sodoben pristop k varnosti, ki združuje razdeljeno V/I omrežje in fleksibilnost modularnega krmilnika. Tovrsten pristop ponuja sposobnost pokrivati celotno proizvodno linijo, obenem pa prinaša prednosti zmanjšanega ožičenja, hitre diagnostike ter preprostih programskih modifikacij in vzdrževanja. Seveda pa, ker je to varnostni krmilnik, razpolaga s popolnim naborom varnostnih funkcij proti izpadu sistema in nepooblaščenemu dostopu. Dodatno vrednost pa mu daje tudi certifikat SIL 3 Kategorija 4.

Varnostni PLK MELSEC QS

Specifikacije

Varnostni PLK QS Safety
Kapaciteta V/I6144 (maks. 1008 varnostnih V/I)
Kapaciteta programskega pomnilnika14 k korakov
Čas izvajanja osnovne instrukcije0,10 µs
V/IRazdeljeni V/I bloki na CC-Link Safety
Razpoložljivi tipi V/I3 tipi (8 dual in/4 dual out; 8 dual in; 4 dual out)
Diagnostične zmožnosti3000 zapisov za delovanje in sporočila o napakah
Omrežna povezljivostCC-Link Safety, CC-Link IE, MELSECNET/H, Ethernet
Varnostni certifikatiIEC 61508 SIL 3, ISO13849-1 PL e (EN 954 Kategorija 4)
Na vrh