Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Proizvodi

Print page

Proizvodi

Varnostni krmilnik MELSEC WS s tehnologijo SICK

Varnostni krmilnik MELSEC WS s tehnologijo SICK

Varnostni krmilnik MELSEC WS ponuja stroškovno učinkovit način dodajanja sposobnosti varnostnega krmilnika posameznim strojem ali manjšim sistemom. Mitsubishi Electric s ponosom naznanja, da je linija WS plod sodelovanja z vodilnim proizvajalcem varnostnih sistemov za stroje na svetu, podjetjem SICK AG iz Nemčije. Kompaktne mere krmilnika zagotavljajo preprosto namestitev v večino krmilnih omaric, brez proizvajanja dodatnih stroškov. Zahvaljujoč konfiguriranju z uporabo grafičnih ikon je čas načrtovanja krajši, poleg tega pa sta zaradi uporabe varnostnih funkcijskih blokov poenostavljena tudi razvoj in certifikacija programov. V primeru zahtevnejše uporabe, je krmilnik WS mogoče nadgraditi s preprostim dodajanjem V/I modulov. Poleg tega ga je možno tudi enostavno integrirati v konvencionalne krmilne sisteme, zaradi njegovih možnosti povezave v odprto omrežje CC-Link ali Ethernet.

Varnostni krmilnik MELSEC WS s tehnologijo SICK

Specifikacije

Varnostni krmilnik WS
Kapaciteta V/I144 točk (enojni kanal) / 72 točk (dvojni kanal)
Kapaciteta programskega pomnilnikaDo 255 funkcijskih blokov
V/IModularne enote (do 18), enojni ali dvojni kanal
Razpoložljivi tipi V/IDC varnostni vhod in izhod, varnostni relejni izhod
Diagnostične zmožnostiNadzorovanje notranjega stanja, zgodovina napak pri izvajanju
Omrežna povezljivostCC-Link, Ethernet, EFI (neposredna komunikacija z varnostnimi napravami SICK)
Varnostni certifikatiIEC 61508 SIL 3, ISO13849-1 PL e (EN 954 Kategorija 4)
Na vrh