Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Proizvodi

Print page

Proizvodi

Modularni PLK

Ko potrebujete resnično zanesljiv krmilnik

Modularni PLK

Krmilniki serije System Q ponujajo koncept, ki uporabniku omogoča sestaviti optimalno kombinacijo CPU-ja, komunikacijskih vmesnikov, posebnih krmilnih modulov in diskretnih V/I na osnovnem ohišju krmilnika. Slednje omogoča vsakokratno konfiguracijo sistema po meri aplikacije.

Raznolike možnosti

Osnovna in razširjene procesorske enote PLK-ja, posebni krmilniki gibanja, procesni krmilniki in celo PC-ji so lahko združeni v enoten System Q z največ štirimi CPU-ji. Slednje pa omogoča uporabniku izbiro različnih krmilnih filozofij, programskih konceptov ter programskih jezikov – vse na eni sami platformi.

Platforma za avtomatizacijo prihodnjih generacij

Prilagodljivost in razširljivost sta ključni lastnosti, ki omogočata, da je System Q enovita platforma za avtomatizacijo. Služi lahko razvoju specifičnih krmilij individualnih strojev ali pa obvladovanju širšega proizvodnega procesa na enaki strojni osnovi.

Modularni PLK

Kaj lahko pričakujete od Mitsubishijevih modularnih PLK-jev?

  • Globalno uporabnost
    Širok nabor napajalnih enot zagotavlja da bo System Q deloval povsod po svetu. Odobren je s številnimi certifikati ter standardi avtomobilske industrije.
  • Popolno razširljivost
    System Q je zasnovan tako, da lahko raste skupaj z vašo aplikacijo, od samostojne enote Q00J do mrežnih in redundantnih procesov CPU Q25PRH. Platforma System-a Q omogoča dodajanje posebnih funkcij glede na potrebe aplikacije.
  • Multi CPU
    Platforma System Q je zasnovana tako, da podpira uporabo večjih CPU-jev na istem osnovnem ohišju krmilnika. Združiti je mogoče do štiri CPU enote (PLK, Motion, PC in Process) v skupno in enostavno rešitev.
  • Povezljivost z različnimi omrežji
    Od preprostega AS-Interface do Etherneta; System Q lahko komunicira z drugimi Mitsubishijevimi proizvodi in s proizvodi ostalih proizvajalcev. Za povečanje produktivnosti vašega obrata lahko System Q prek Ethernet-a omogoča tudi neposredno povezavo s katerokoli SQL bazo podatkov.
  • Prilagodljivost
    Zaradi širokega nabora napajalnikov, CPU-jev, V/I modulov, posebnih modulov in komunikacijskih modulov je System Q eden izmed najbolj prilagodljivih sistemov za avtomatizacijo na svetu.
  • Dvojna redundanca
    Redundantna CPU Q12/25PRH lahko s pomočjo standardne PLK tehnologije zagotavlja redundantni sistem s samodejno sinhronizacijo podatkov. Modularni koncept omogoča različne stopnje redundance, od napajalnikov in krmilnikov do mrežnih modulov.

Proizvodni program

TipMELSEC System Q
Napajanje100-240 V AC/ 24 V DC
Vhodi/Izhodi32-4096
Digitalni izhodiRelejski, tranzistorski, triak
Hitrost izvajanja (na logično instrukcijo)0,034-0,2 µs
Programski pomnilnik PLK8 do 1000 korakov
Na vrh