Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Proizvodi

Print page

Proizvodi

Modul za krmilno omrežje

Omrežni moduli

Ti vmesniški moduli zagotavljajo obsežno povezljivost z omrežji v krmilnem sistemu.

Za brezhibno integracijo na vseh ravneh avtomatizacijske arhitekture v tovarni je na voljo široka paleta omrežnih modulov.

Omrežje CC-Link IE Controller

To omrežje »od krmilnika do krmilnika« omogoča visoke hitrosti komunikacije in prenos velikih količin podatkov, in sicer z brezhibno komunikacijo, ki se ne prekinja zaradi omrežnih plasti.

Omrežje CC-Link IE Controller

Omrežje CC-Link IE Field

To visokohitrostno področno omrežje se razteza od V/I točk do krmilniške arhitekture in ponuja prilagodljiv koncept ožičenja, ki ustreza potrebam vsakršne postavitve naprav.

Omrežje CC-Link IE Field

MELSECNET/H

Krmilno omrežje za priključitev proizvodnih naprav na visoki ravni.

MELSECNET/H

CC-Link

To visokohitrostno področno omrežje omogoča nadzor nad podatki in upravljanje z njimi.

CC-Link

MODBUS

MODBUS modul omogoča povezavo z napravami, združljivimi z omrežjem MODBUS, kot so temperaturni regulatorji in merilni instrumenti.

Produktspecifikation

MODBUS

PROFIBUS

Ti moduli zagotavljajo povezljivost s področnim vodilom (omrežjem) Profibus.

Profibus

DEVICENET

Ti vmesniški moduli skrbijo za povezavo med krmilnikom in omrežjem DeviceNet.

Devicenet

FL-net (OPCN-2)

Ta vmesniški modul omogoča priključitev na omrežje FL-net.

FL-net (OPCN-2)

AS-i

Ta vmesniški modul zagotavlja povezljivost z omrežji AS-i.

AS-i
Na vrh