MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia

Vsestranske visokohitrostne in visokonatančne enote za obdelavo podatkov

Serija MELSEC-Q: izjemna učinkovitost postavlja serijo Q na raven, ki smo jo pri drugih PLK-jih pred tem le redko videli. Ker se v proizvodnji vsakodnevno pojavljajo nove zahteve, lahko nova generacija krmilnikov serije MELSEC-Q s svojo nano hitrostjo obdelave bistveno izboljša zmogljivost sistema in strojev.

Ko potrebujete resnično zanesljiv krmilnik

Raznolike možnosti

Osnovna in razširjene procesorske enote PLK-ja, posebni krmilniki gibanja, procesni krmilniki in celo PC-ji so lahko združeni v enoten System Q z največ štirimi CPU-ji. Slednje pa omogoča uporabniku izbiro različnih krmilnih filozofij, programskih konceptov ter programskih jezikov – vse na eni sami platformi.

Platforma za avtomatizacijo prihodnjih generacij

Prilagodljivost in razširljivost sta ključni lastnosti, ki omogočata, da je System Q enovita platforma za avtomatizacijo. Služi lahko razvoju specifičnih krmilij individualnih strojev ali pa obvladovanju širšega proizvodnega procesa na enaki strojni osnovi.

Kaj lahko pričakujete od Mitsubishijevih modularnih PLK-jev?

  • Globalno uporabnost
    Širok nabor napajalnih enot zagotavlja da bo System Q deloval povsod po svetu. Odobren je s številnimi certifikati ter standardi avtomobilske industrije.
  • Popolno razširljivost
    System Q je zasnovan tako, da lahko raste skupaj z vašo aplikacijo, od samostojne enote Q00J do mrežnih in redundantnih procesov CPU Q25PRH. Platforma System-a Q omogoča dodajanje posebnih funkcij glede na potrebe aplikacije.
  • Multi CPU
    Platforma System Q je zasnovana tako, da podpira uporabo večjih CPU-jev na istem osnovnem ohišju krmilnika. Združiti je mogoče do štiri CPU enote (PLK, Motion, PC in Process) v skupno in enostavno rešitev.
  • Povezljivost z različnimi omrežji
    Od preprostega AS-Interface do Etherneta; System Q lahko komunicira z drugimi Mitsubishijevimi proizvodi in s proizvodi ostalih proizvajalcev. Za povečanje produktivnosti vašega obrata lahko System Q prek Ethernet-a omogoča tudi neposredno povezavo s katerokoli SQL bazo podatkov.
  • Prilagodljivost
    Zaradi širokega nabora napajalnikov, CPU-jev, V/I modulov, posebnih modulov in komunikacijskih modulov je System Q eden izmed najbolj prilagodljivih sistemov za avtomatizacijo na svetu.
  • Dvojna redundanca
    Redundantna CPU Q12/25PRH lahko s pomočjo standardne PLK tehnologije zagotavlja redundantni sistem s samodejno sinhronizacijo podatkov. Modularni koncept omogoča različne stopnje redundance, od napajalnikov in krmilnikov do mrežnih modulov.

CPU

Paleta CPU enot za PLK krmilnike, ki se prilegajo vsakršni aplikaciji.

Osnovna enota

Ti moduli so namenjeni za montažo naprav, kot so napajalni moduli, CPU moduli in vhodno/izhodni moduli. Na voljo je paleta osnovnih enot, ki ustrezajo vsem potrebam vašega sistema.

Električno napajanje

Ti moduli dovajajo električno energijo za napajanje CPU modulov, vhodno/izhodnih modulov itd.

V/I moduli

Ti moduli so namenjeni za povezovanje vhodnih in izhodnih naprav. Na voljo so raznovrstni V/I moduli, ki ustrezajo vsem zahtevam vašega sistema.

Analogni V/I modul

Ti moduli uporabljajo analogni način za vhod/izhod podatkov. Omogočajo procesno krmiljenje in so kot nalašč ustvarjeni za krmiljenje z visoko hitrostjo in natančnostjo.

Moduli za impulzne V/I, števni moduli

Te hitroštevne enote z impulznimi vhodi podpirajo visokoločljive naprave in omogočajo visokonatančno krmiljenje.

Modul za pozicioniranje

Ti moduli so namenjeni za visokohitrostno in visokonatančno krmiljenje pozicije. Na voljo je široka paleta modulov za pozicioniranje, ki so namenjeni za različne zahteve.

Podatkovni modul

Ti moduli omogočajo izmenjavo podatkov z gostiteljskim krmilnim sistemom, pri čemer z zbiranjem in kontroliranjem različnih proizvodnih podatkov povečujejo učinkovitost proizvodnje.

Modul za krmilno omrežje

Ti vmesniški moduli zagotavljajo povezljivost z različnimi omrežji, ki se nahajajo na vseh ravneh proizvodne avtomatizacije v tovarni.

Modul za merjenje energije

Moduli za merjenje energije omogočajo merjenje in spremljanje različnih energetskih podatkov.