Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Proizvodi

Print page

Proizvodi

Serija MELSEC L

Nevgradni modularni krmilnik

Serija MELSEC L

Serija L je zmogljiv, vendar kompakten modularni krmilnik s številnimi funkcijami, ki so že vgrajene v CPE. Zaradi svoje odlične stroškovne učinkovitosti in uporabnosti predstavlja idealno izbiro za uporabo v srednje velikih krmilnih aplikacijah.

Visoka prilagodljivost sistema

Oblika, ki ne zahteva vgradnje, omogoča visoko prilagodljiv sistem z minimalnimi prostorskimi zahtevami. Arhitektura z enojno CPE, ki vključuje vgrajena vmesnika za Ethernet in Mini-USB, režo za pomnilniške kartice SD/SDHC za shranjevanje programov in beleženje podatkov ter 24 digitalnih I/O točk za enostavne hitroštevne in pozicionirne funkcije. Visoko zmogljiva CPE vključuje tudi CC-Link V2 glavno/lokalno postajo za priključitev na zmogljivo odprto področno omrežje CC-Link.

Poleg vgrajenih funkcij je CPE mogoče opremiti z največ 10 razširitvenimi in posebnimi funkcijskimi moduli za dodatne digitalne in analogne I/O točke, hitre števce, komunikacijske vmesnike, Simple Motion in pozicionirne module itd.

Zaradi svojih kompaktnih mer, enostavne razširljivosti, zmožnosti povezovanja v omrežje ter množico vgrajenih visoko zmogljivih funkcij je Serija L idealna rešitev bodisi za samostojne stroje bodisi za mrežne postaje v večjih aplikacijah.

Beleženje podatkov

Vgrajena funkcija beleženja podatkov omogoča preprost način zbiranja informacij za odpravljanje težav, ocenjevanje delovanja in druge namene. Priloženo konfiguracijsko orodje skrbi za izjemno preprosto vzpostavitev funkcije beleženja podatkov s pomočjo čarovnika, ki uporabnika vodi korak za korakom. Programska oprema GX LogViewer pa omogoča enostavno interpretacijo in razumevanje zajetih podatkov.

USB in Ethernet kot standard

Vgrajena vrata USB 2.0 in Ethernet vmesnik se lahko uporabljata za neposredno povezavo z mestom postavitve. Ethernet vmesnik podpira neposredno povezavo in za pravilno delovanje ne zahteva nikakršne konfiguracije PLK-ja ali PC-ja.

Napredna programska oprema za programiranje

GX Works2 predstavlja naslednjo generacijo programske opreme za vzdrževanje in programiranje PLK-jev, ki popolnoma ustreza Seriji L.

Proizvodni program – Serija L

PostavkaL02CPUL26CPU-BT
Krmilna metodaPonavljajoče operacije shranjenih programov
Krmilni način I/ONačin z osveževanjem (neposredni način je na voljo z določitvijo neposrednega dostopa do vhoda/izhoda (DX, DY))
Programski jezik
(nadzor zaporedij)
Funkcijski bloki, lestvični diagram, MELSAP3 (SFC), MELSAP-L, strukturiran tekst (ST), simbolni programski jezik
Hitrost obdelave40 ns9.5 ns
Velikost programa20k korakov (80k bajtov)260k korakov (1040k bajtov)
Kapaciteta pomnilnikaProgramski pomnilnik80 k bajtov1040 k bajtov
Standard RAM128 k bajtov768 k bajtov
Standard ROM512 k bajtov2048 k bajtov
Razširljivost z dodatnimi moduliNajveč 10 razširitvenih in posebnih funkcijskih modulov
(za dodatne digitalne in analogne I/O točke, hitre števce, komunikacijske/mrežne vmesnike, Simple Motion in pozicionirne module itd.)*
Vgrajene I/O funkcijePozicioniranje, hitri števec, funkcija "pulse catch", prekinitev vhoda, splošni vhodi/izhodi
Funkcija beleženja podatkovHitro vzorčenje podatkov, funkcija samodejnega beleženja, enostavna grafična analiza, funkcija proženja beleženja
Vgrajene Ethernet funkcije100 ali 10 Mbps. Neposredna povezava z bodisi križnim bodisi direktnim LAN kablom. Konfiguracija ni potrebna.
Vgrajene CC-Link funkcijeDeluje kot glavna (Master) ali lokalna (Local) CC-Link postaja
Funkcija ureLeto, mesec, datum, ura, minute, sekunde in dan v tednu (samodejno zaznavanje prestopnega leta)
Notranja poraba toka 5 V DC 0,94 A1,37 A
Število I/O operandov8192 točk (X/Y0 do X/Y1FFF)
Število I/O točk1024 točk (X/Y0 do X/Y3FF)4096 točk (X/Y0 do X/YFFF)
Temperatura okolja za delovanje0–55 °C
Na vrh