MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia

Serija MELSEC-L bo, zahvaljujoč fleksibilnosti in izjemno preprosti uporabi, vpeljala inovativne rešitve in spodbudila razvoj vašega proizvodnega obrata

Serija MELSEC-L bo, zahvaljujoč fleksibilnosti in izjemno preprosti uporabi, vpeljala inovativne rešitve in spodbudila razvoj vašega proizvodnega obrata. Serija MELSEC-L je bila zasnovana na osnovi navdušenja nad »monozukuri« (japonski model ustvarjanja izdelkov), zanesljive tehnologije in zanesljivosti. Ta koncept velja tudi za namestitev in upravljanje sistema.

Nevgradni modularni krmilnik

Serija L je zmogljiv, vendar kompakten modularni krmilnik s številnimi funkcijami, ki so že vgrajene v CPE. Zaradi svoje odlične stroškovne učinkovitosti in uporabnosti predstavlja idealno izbiro za uporabo v srednje velikih krmilnih aplikacijah.

Visoka prilagodljivost sistema

Oblika, ki ne zahteva vgradnje, omogoča visoko prilagodljiv sistem z minimalnimi prostorskimi zahtevami. Arhitektura z enojno CPE, ki vključuje vgrajena vmesnika za Ethernet in Mini-USB, režo za pomnilniške kartice SD/SDHC za shranjevanje programov in beleženje podatkov ter 24 digitalnih I/O točk za enostavne hitroštevne in pozicionirne funkcije. Visoko zmogljiva CPE vključuje tudi CC-Link V2 glavno/lokalno postajo za priključitev na zmogljivo odprto področno omrežje CC-Link.

Poleg vgrajenih funkcij je CPE mogoče opremiti z največ 10 razširitvenimi in posebnimi funkcijskimi moduli za dodatne digitalne in analogne I/O točke, hitre števce, komunikacijske vmesnike, Simple Motion in pozicionirne module itd.

Zaradi svojih kompaktnih mer, enostavne razširljivosti, zmožnosti povezovanja v omrežje ter množico vgrajenih visoko zmogljivih funkcij je Serija L idealna rešitev bodisi za samostojne stroje bodisi za mrežne postaje v večjih aplikacijah.

Beleženje podatkov

Vgrajena funkcija beleženja podatkov omogoča preprost način zbiranja informacij za odpravljanje težav, ocenjevanje delovanja in druge namene. Priloženo konfiguracijsko orodje skrbi za izjemno preprosto vzpostavitev funkcije beleženja podatkov s pomočjo čarovnika, ki uporabnika vodi korak za korakom. Programska oprema GX LogViewer pa omogoča enostavno interpretacijo in razumevanje zajetih podatkov.

USB in Ethernet kot standard

Vgrajena vrata USB 2.0 in Ethernet vmesnik se lahko uporabljata za neposredno povezavo z mestom postavitve. Ethernet vmesnik podpira neposredno povezavo in za pravilno delovanje ne zahteva nikakršne konfiguracije PLK-ja ali PC-ja.

Napredna programska oprema za programiranje

GX Works2 predstavlja naslednjo generacijo programske opreme za vzdrževanje in programiranje PLK-jev, ki popolnoma ustreza Seriji L.

CPU

CPU enote serije L se ponašajo s številnimi krmilnimi funkcijami in standardno vgrajenimi V/I točkami. Z dodajanjem dodatnih modulov pa jih lahko prilagodimo tako, da ustrezajo vsaki posamezni aplikaciji.

Razdelilni/razširitveni modul

Ta modul omogoča razširitev sistema v tolikšni meri, da bo ustrezal velikosti vašega proizvodnega obrata.

Električno napajanje

Ti moduli dovajajo električno energijo za napajanje CPU modulov, vhodno/izhodnih modulov itd.

V/I moduli

Ti moduli so namenjeni za povezovanje vhodnih in izhodnih naprav. Na voljo so raznovrstni V/I moduli, ki ustrezajo vsem zahtevam vašega sistema.

Analogni V/I modul

Ti moduli uporabljajo analogni način za vhod/izhod podatkov. Dosežejo lahko posebej natančno krmiljenje z visoko hitrostjo, visoko natančnostjo in visoko ločljivostjo.

Števni modul

Modul omogoča enostavno in natančno štetje hitrih impulzov.

Modul Simple Motion

Ta modul omogoča preprosto implementacijo številnih različnih krmilnih metod, vključno s pozicioniranjem, regulacijo hitrosti, regulacijo navora, sinhronizacijo in CAM regulacijo.

Modul za pozicioniranje

Ti moduli so namenjeni za visokohitrostno in visokonatančno krmiljenje pozicije.

Podatkovni modul

Ti moduli omogočajo izmenjavo podatkov z gostiteljskim krmilnim sistemom, pri čemer z zbiranjem in kontroliranjem različnih proizvodnih podatkov povečujejo učinkovitost proizvodnje.

Modul za krmilno omrežje

Ti vmesniški moduli zagotavljajo povezljivost z različnimi omrežji, ki se nahajajo na vseh ravneh proizvodne avtomatizacije v tovarni.