MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia
Ta programska oprema za sekvenčno programiranje izkorišča uporabniku prijazen videz operacijskega sistema Windows.

Zmogljiva integrirana programska orodja

GX Developer nudi podporo vsem MELSEC krmilnikom, od kompaktnih PLK-jev serije FX pa vse do modularnih PLK-jev, vključno z MELSEC System Q. To programsko opremo odlikujeta preprost, intuitiven vmesnik ter kratka krivulja učenja.

GX Developer podpira različne programske jezike MELSEC, kot so seznam instrukcij (IL –Iinstruction List), lestvični diagram (LD – Ladder Diagram) in sekvenčni funkcijski diagram (SFC – Sequential Function Chart). Med delom je omogočeno prosto preklapljanje med jezikoma IL in LD. Možno je programiranje lastnih funkcijskih blokov (za serije MELSEC QnA/QnAS/System Q), na razpolago pa je tudi širok nabor uporabnih programov za konfiguracijo posebnih funkcijskih modulov za MELSEC System Q. Pri tem pa je poudarek na besedi »konfiguracija« - posebnih funkcijskih modulov namreč ni več potrebno programirati, ampak le konfigurirati.

Paket programskih orodij vključuje zmogljive funkcije za urejanje in diagnostiko, ki so potrebne za konfiguracijo vaših MELSEC omrežij in strojne opreme. Obširen nabor funkcij za preizkušanje in nadziranje pa vam pomaga, da hitro in učinkovito postavite ter zaženete vaše aplikacije.

S simulacijskim načinom brez povezave (offline), ki ga omogoča GX Simulator, lahko preizkusite vse ključne funkcije vaših programov, preden le-te prenesete v sistem.

Poleg tega pa lahko z GX Simulatorjem simulirate tudi vse vaše naprave ter odzivnost aplikacij na realistične preizkuse.

  • Standardna programska oprema za programiranje vseh MELSEC PLK-jev
  • Udoben vodič na osnovi MS Windows
  • Ladder Diagram (lestvični diagram), Instruction List (seznam instrukcij) ali Sequential Function Chart (sekvenčni funkcijski diagram)
  • Možnost preklapljanja med delovanjem
  • Zmogljive funkcije za nadzorovanje in preizkušanje
  • Simulacija brez povezave (offline) vseh vrst PLK-jev
  • Ni potrebe po strojni opremi