MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia
Ta programska oprema omogoča preprosto nastavitev inteligentnih funkcijskih modulov serije Q, brez potrebe po programiranju.

Zmogljiva integrirana programska orodja

GX Configurator DP se lahko uporablja za konfiguracijo vseh Profibus/DP modulov Mitsubishijevih modularnih PLK-jev. Poleg MELSEC PLK-jev pa podpira tudi povezavo z Mitsubishijevimi frekvenčnimi pretvorniki, grafičnimi nadzornimi enotami serije E in oddaljenimi V/I moduli.

Integracija podrejenih modulov drugih proizvajalcev je tako preprosta kot uvoz GSD podatkov, ki to integracijo omogočajo. Omrežje Profibus/DP je s programskim orodjem GX Configurator DP zelo enostavno upravljati. Konfiguracijo vašega omrežja s to programsko opremo izvedete tako, da predpripravljene grafične like, ki ponazarjajo vaše naprave, samo povlečete v prikaz omrežja Profibus/DP na zaslonu. Nato vnesete številko postaje naprave in določite, katere PLK naslove želite dodeliti oddaljenim podrejenim Profibus/DP modulom. Ti podrejeni Profibus/DP moduli podpirajo širok nabor uporabniških parametrov, ki skrbijo za transparentno konfiguracijo prek GSD datotek.

Ključne lastnosti:

  • Enostavna nastavitev za najbolj razširjeno omrežje v Evropi
  • Podpora za Mitsubishijeve Profibus proizvode in proizvode drugih proizvajalcev
  • Izkušnje s programiranjem PLK niso potrebne
  • Grafični vmesnik za preprosto nastavljanje
  • Lahko doumljiva ureditev omrežja
  • Uporabniku prijazna programska oprema za konfiguracijo Profibus/DP omrežja
  • 32-bitna različica za operacijske sisteme Windows 95/98 in NT4/2000
  • Podpira konfiguracijo vseh Profibus/DP modulov
  • Širok nabor uporabniških parametrov za konfiguracijo prek GSD datotek
  • Enostavna konfiguracija podrejenih enot drugih proizvajalcev
  • Prenos konfiguracijskih datotek prek omrežja